|
|
|
XGSZ24
Adattatore linea RS 232/RS 485 - Per XGS-K, XGS-D
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Accessori / destinazione elementi
|
XGSD
XGSK
XGCS
|
Tipo prodotto
|
Interfaccia RS232/RS485
|
Tipo di accessori
|
Adattatore linea RS232C/RS485
|
Caratteristiche tecniche
Convertitore porta com.
|
RS232C/RS485 senza segn. modem
|
Elemento di connessione
|
Interfaccia RS232/RS485
|
Assorbimento [A]
|
20 mA
|
[Ie] corrente di esercizio nominale DC
|
20 mA
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Montaggio prodotto
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Peso prodotto
|
0,105 kg
0,1 kg
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
18...30 V CC
24 V CC
|
Limiti tensione alimentazione
|
20…30 V
|
Velocità di trasmissione
|
<= 19200 bit/s
19200 bauds
|
Collegamento elettrico
|
Connettori a vite
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
109,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
28
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,422 kg