|
|
|
XGSZ33PDP
Cassetta di collegamento Profibus DP - 3 canali per antenne intelligenti XGCS
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Tipo prodotto
|
Scatola connessione Profibus
|
Nome dispositivo
|
XGSZ33
|
Numero di vie
|
3
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Profibus DP V1
|
Associated smart antenna
|
XGCS49
XGCS89
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore femmina M12 4 pin per connessione PC (codifica A)
1 connettore femmina M12 5 pin per uscita rete (codifica B)
1 connettore maschio M12 4 pin per alimentazione (codifica A)
1 connettore maschio M12 5 pin per ingresso rete (codifica B)
3 connettori femmina M12 5 pin per stazioni XGCS (codifica A)
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC conforme a PELV (Protective Extra Low Voltage)
|
Caratteristiche tecniche
Limiti della tensione di alimentazione
|
21,6…26,4 V CC
|
Consumo massimo in W
|
2,5 W
|
LED di stato
|
Diagnostica: 1 LED bicolore (rosso/verde)
Comunicazione RFID: 1 LED bicolore (rosso/verde)
Rete di comunicazione: 1 LED (verde)
Diagnostica: 1 LED (rosso)
|
Servizio di comunicazione
|
Scambio ciclico di variabili
|
Parole di registro
|
1...49 parole
|
Mezzo supporto trasmissione
|
2 coppie di doppini schermati
|
Velocità di trasmissione
|
9.6 kbit/s...12000 kbit/s
|
Marcatura
|
CE
|
Peso prodotto
|
1,06 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
Profibus
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…85 °C
|
Umidità relativa
|
30…95 %
|
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Filtro EMC
|
Filtro EMC classe B conforme a EN 55022
Filtro EMC livello 3 conforme a IEC 61000
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
24,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,005 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
3
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,583 kg