Schneider-Electric
 
XMEP600BT21F immagine - metel
XMEP600BT21F
Trasduttore - XMEP - 600bar - G1/4A maschio - 4..20mA - tedesco - set di 1
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Pressure sensors XM
Tipo prodotto Sensori pressione elettronici
Tipo sensore rilevamento pressione Trasmettitore di pressione
Nome del sensore di rilevamento pressione XMEP
Topologia della rete Circuito di controllo
Pressure rating 600 bar
Display locale Senza
Fluido controllato Acqua fresca (0…125 °C)
Aria (-30…125 °C)
Olio idraulico (-30…125 °C)
Tipo di connessione per fluidi G 1/4A (maschio) conforme a DIN 3852-E
Collegamento elettrico DEUTSCH connector DT04-3P 3 pin
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC SELV (limiti tensione: 9…36 V)
Assorbimento [A] < 23 mA
Tipo segnale di uscita Analogico
Funzione uscita analogica 4...20 mA, 2 fili
Quantità per confezione Set da 1
Tipo di imballo Singolo
Caratteristiche tecniche
Intervallo regolazione pressione 0…600 bar
Massima pressione accidentale ammessa 1500 bar
Pressione di rottura 2400 bar
Materiali a contatto con fluido Fluorocarbon FPM
Stainless steel AISI 316L
Posizione operativa Qualunque posizione
Tipo di protezione Polarità inversa
Cortocircuito carico
Compatibilità elettromagnetica Test di immunità alle scariche elettrostatiche conforme a ISO 10605 criteria A 15 kV aria, 15 kV contatto
Suscettibilità ai campi elettromagnetici conforme a ISO 11452-2 criteria A 100 V/m 200…2000 MHz
Suscettibilità ai campi elettromagnetici conforme a ISO 11452-4 criteria A 100 mA 20…400 MHz
Susceptibility to conducted disturbances conforme a EN/IEC 61000-4-6 criteria A 30 V 0,15...80 MHz
Test di immunità ai transitori elettrici veloci/burst conforme a EN/IEC 61000-4-4 criteria A 4 kV
Susceptibility to conducted transient disturbances conforme a ISO 7637-2 criterio B livello 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [uimp] 0,5 kV
Tempo di risposta in uscita <= 2 ms 10...90% del fondo scala
Precisione di misura +/- 0,5% dell'intervallo di misura
Resolution 0.1 % of the measuring range
Deriva sensibilità +/- 0,02% dell'intervallo di misura/°K
Deviazione del punto zero +/- 0,02% dell'intervallo di misura/°K
Long term stability +/-0,5% dell'intervallo di misura
Durata meccanica 10000000 cicli
Peso prodotto 0,098 kg
Diametro 26 mm
Lunghezza 65,5 mm
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 61326-2-3
UL 61010-1
ECE 10R-5
EN 13309
ISO 13766
ISO 14982
Certificazioni prodotto E2
CE
cULus
Temperatura ambiente -40…100 °C
Temperatura di stoccaggio -50…100 °C
Resistenza alle vibrazioni 12 gn sinus (f = 20…520 Hz) test 4 conforme a ISO 16750-3
18 gn random (f = 10…2000 Hz) test 4 conforme a ISO 16750-3
Resistenza agli shock 50 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP IP65 conforme aCEI EN 60529
IP67 conforme aCEI EN 60529
IP69K conforme aCEI EN 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,000 cm
Confezione 1: larghezza 4,600 cm
Confezione 1: profondità 8,200 cm
Confezione 1: peso 101,000 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 24
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 2,616 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 63bf6aac-e7ba-4853-b69a-9632a64b72b3
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi