Schneider-Electric
XMLA001S2S11 immagine - metel
XMLA001S2S11
Pressostato XMLA - 1 bar - Differenziale fisso - 1 soglia - 1 C/O
OGGI
GIU 17, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Pressure sensors XM
Tipo prodotto Sensore pressostato elettromeccanico
Tipo sensore rilevamento pressione Sensore di pressione elettromeccanica
Nome dispositivo XMLA
Pressure rating 1 bar
Fluido controllato Fluido corrosivo (0…160 °C)
Acqua fresca (0…160 °C)
Tipo di connessione per fluidi G 1/4 (femmina) conforme a ISO 228
Collegamento elettrico Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Sezione AWG AWG 20...AWG 14
Ingresso cavo Collarino cavo 9…13 mm
Composizione e tipo di contatti 1 C/O
Prodotto per applicazioni specifiche -
Tipo funzionamento pressostato Rilevamento di 1 soglia singola
Topologia della rete Circuito di controllo
Tipo di scala Differenziale fisso
Display locale Con
Campo di regolazione punto alto 0,03…1 bar
Campo di regolazione punto basso 0,01…0,96 bar
Massima pressione accidentale ammessa 2,25 bar
Pressione di rottura 4,5 bar
Attuatore di pressione Membrana
Materiali a contatto con fluido Acciaio inossidabile 316L
PTFE
Materiale cassetta Lega di zinco
Corrente nominale [In] 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a IEC 60947-5-1
Caratteristiche tecniche
Differenziale naturale su regolazione inferiore 0,02 bar (+/- 0,01 bar)
Differenziale naturale alla regolazione max 0,04 bar (+/- 0,01 bar)
Massima pressione ammessa (per ciclo) 1,25 bar
Tipo morsettiera 4 morsetti
Maximum operating rate 120 cicli/m
Precisione di ripetizione 2 %
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a UL 508
500 V conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-1
Funzionamento contatti ausiliari Scatto rapido
Materiale contatti Contatti in argento
Resistenza tra terminali 25 mOhm conforme a IEC 255-7 categoria 3
25 mOhm conforme a NF C 93-050 metodo A
Protezione contro i cortocircuiti 10 A cartuccia fusibile, tipo gG (gl)
Durata meccanica 4000000 cicli
Impostazioni Esterno
Altezza 162 mm
Profondità 110 mm
Larghezza 110 mm
Peso prodotto 2,555 kg
Ambiente
Norme di riferimento CSA C22.2 No 14
CE
IEC 60947-5-1
UL 508
Certificazioni prodotto LROS (Lloyds Register of shipping)
CCC
CSA
UL
BV
Trattamento di protezione TC versione standard
Temperatura ambiente operativa -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Operating position Qualunque posizione
Resistenza alle vibrazioni 2 gn (f = 30…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 30 gn conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 1140
Classe I conforme a IEC 536
Classe I conforme a NF C 20-030
Grado di protezione IP IP66 conforming to CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 20,0 cm
Confezione 1: larghezza 19,0 cm
Confezione 1: profondità 19,0 cm
Confezione 1: peso 2,404 kg
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 40,0 cm
Confezione 2: profondità 60,0 cm
Confezione 2: peso 10,868 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months