|
|
|
XMLA002B2C11
pressure switch XMLA 2.5 bar - fixed scale 1 threshold - 1 C/O
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione MAG 25, 2022
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Tipo di prodotto o componente
|
Sensore pressostato elettromeccanico
|
Tipo sensore rilevamento pressione
|
Sensore di pressione elettromeccanica
|
Nome dispositivo
|
XMLA
|
Pressure rating
|
2,5 bar
|
Fluido controllato
|
Aria (0…160 °C)
Acqua fresca (0…160 °C)
Olio idraulico (0…160 °C)
|
Tipo di connessione per fluidi
|
G 1/4 (femmina) conforme a ISO 228
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore maschio EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 pin
|
Composizione e tipo di contatti
|
1 C/O
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
-
|
Tipo funzionamento pressostato
|
Rilevamento di 1 soglia singola
|
Tipo di circuito elettrico
|
Circuito di controllo
|
Tipo di scala
|
Differenziale fisso
|
Display locale
|
Con
|
Campo di regolazione punto alto
|
0,15…2,5 bar
|
Campo di regolazione punto basso
|
0,02…2,37 bar
|
Massima pressione accidentale ammessa
|
9 bar
|
Pressione di rottura
|
18 bar
|
Attuatore di pressione
|
Membrana
|
Materiali a contatto con fluido
|
Acciaio
FPM, FKM
|
Materiale cassetta
|
Lega di zinco
|
Corrente nominale [In]
|
3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1
|
Caratteristiche tecniche
Differenziale naturale su regolazione inferiore
|
0,13 bar (+/- 0,03 bar)
|
Differenziale naturale alla regolazione max
|
0,13 bar (+/- 0,03 bar)
|
Massima pressione ammessa (per ciclo)
|
5 bar
|
Maximum operating rate
|
120 cicli/m
|
Precisione di ripetizione
|
2 %
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V conforme a UL 508
500 V conforme a EN/IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a EN/IEC 60947-1
|
Funzionamento contatti ausiliari
|
Scatto rapido
|
Materiale contatti
|
Contatti in argento
|
Resistenza tra terminali
|
25 mOhm conforme a IEC 255-7 categoria 3
25 mOhm conforme a NF C 93-050 metodo A
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A cartuccia fusibile, tipo gG (gl)
|
Durata meccanica
|
8000000 cicli
|
Impostazioni
|
Esterno
|
Altezza
|
158 mm
|
Profondità
|
77,5 mm
|
Larghezza
|
35 mm
|
Peso prodotto
|
1,01 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CE
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
|
Certificazioni prodotto
|
UL
LROS (Lloyds Register of shipping)
CSA
CCC
EAC
BV
|
Trattamento di protezione
|
TC versione standard
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Posizione di funzionamento
|
Qualunque posizione
|
Resistenza alle vibrazioni
|
4 gn (f = 30…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
50 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 1140
Classe I conforme a IEC 536
Classe I conforme a NF C 20-030
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a EN/IEC 60529
|
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1
|
PCE
|
Num.unità in pkg.
|
1
|
Peso imballo (Kg)
|
1,04 kg
|
Altezza imballo 1
|
14,5 cm
|
Larghezza imballo 1
|
6,2 cm
|
Lunghezza imballo 1
|
8,2 cm
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|