|
XMLB010A2S12EX
pressostato XML-B - 10 bar - differenzialeregolabile 2 soglie - 1 C/O
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Tipo sensore rilevamento pressione
|
Sensore di pressione elettromeccanica
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
ATEX D
|
Nome del sensore di rilevamento pressione
|
XMLB
|
Topologia della rete
|
Circuito di controllo
|
Tipo funzionamento pressostato
|
Regolazione tra 2 soglie
|
Tipo di scala
|
Differenziale regolabile
|
Pressure rating
|
10 bar
|
Display locale
|
Con
|
Tipo di connessione per fluidi
|
G 1/4 (femmina) conforme a ISO 228
|
Campo di regolazione punto basso
|
0,13…9,15 bar
|
Campo di regolazione punto alto
|
0,7…10 bar
|
Differenziale massimo possibile alla regolazione massima
|
7,5 bar
|
Massima pressione accidentale ammessa
|
22,5 bar
|
Pressione di rottura
|
45 bar
|
Attuatore di pressione
|
Membrana
|
Fluido controllato
|
Aria (0…70 °C)
Olio idraulico (0…70 °C)
Acqua (0…70 °C)
|
Materiali a contatto con fluido
|
Nitrile
Lega di zinco
|
Materiale cassetta
|
Lega di zinco
|
Caratteristiche tecniche
Massima pressione ammessa (per ciclo)
|
12,5 bar
|
Numero ingressi cavo
|
1 ingresso per pressacavo per M20 x 1.5 cable gland (included)
|
Tipo morsettiera
|
4 morsetti
|
Precisione di ripetizione
|
2 %
|
Funzionamento contatti ausiliari
|
Scatto rapido
|
Materiale contatti
|
Contatti in argento
|
Durata meccanica
|
5000000 cicli
|
Impostazioni
|
Esterno
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(13-14-11-12)OF
|
Altezza
|
113 mm
|
Profondità
|
75 mm
|
Larghezza
|
35 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60079-0
EN/IEC 60079-31
|
Comandi
|
2014/34/EU - ATEX directive
|
Certificazioni prodotto
|
INERIS 04ATEX0058
IEC-Ex INE 17.0019
|
Marcatura
|
II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…60 °C
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
785,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,922 kg