Schneider-Electric
XMLB010B2S11 immagine - metel
XMLB010B2S11
Pressostato XMLB - 10 bar - Differenziale regolabile - 2 soglie - 1 C/O
OGGI
NOV 23, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Pressure sensors XM
Tipo prodotto Sensore pressostato elettromeccanico
Tipo sensore rilevamento pressione Sensore di pressione elettromeccanica
Nome dispositivo XMLB
Pressure rating 10 bar
Fluido controllato Aria (0…160 °C)
Acqua fresca (0…160 °C)
Olio idraulico (0…160 °C)
Tipo di connessione per fluidi G 1/4 (femmina) conforme a ISO 228
Collegamento elettrico Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
1 connettore Pg 13
Sezione AWG AWG 20...AWG 14
Ingresso cavo Collarino cavo 9…13 mm
Composizione e tipo di contatti 1 C/O
Prodotto per applicazioni specifiche -
Tipo funzionamento pressostato Regolazione tra 2 soglie
Topologia della rete Circuito di controllo
Tipo di scala Differenziale regolabile
Display locale Con
Campo di regolazione punto alto 0,7…10 bar
Campo di regolazione punto basso 0,13…9,15 bar
Differenziale massimo possibile alla regolazione massima 7,5 bar
Massima pressione accidentale ammessa 22,5 bar
Pressione di rottura 45 bar
Attuatore di pressione Membrana
Materiali a contatto con fluido FPM, FKM
Ottone
Materiale cassetta Lega di zinco
Corrente nominale [In] 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a IEC 60947-5-1
Caratteristiche tecniche
Differenziale minimo possibile regolazione bassa 0,57 bar (+/- 0,05 bar)
Differenziale minimo possibile regolazione alta 0,85 bar (- 0,1 bar + 0,15 bar)
Massima pressione ammessa (per ciclo) 12,5 bar
Tipo morsettiera 4 morsetti
Maximum operating rate 120 cicli/m
Precisione di ripetizione 2 %
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a UL 508
500 V conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-1
Funzionamento contatti ausiliari Scatto rapido
Materiale contatti Contatti in argento
Resistenza tra terminali 25 mOhm conforme a IEC 255-7 categoria 3
25 mOhm conforme a NF C 93-050 metodo A
Protezione contro i cortocircuiti 10 A cartuccia fusibile, tipo gG (gl)
Durata meccanica 5000000 cicli
Impostazioni Esterno
Altezza 113 mm
Profondità 75 mm
Larghezza 35 mm
Peso prodotto 0,705 kg
Ambiente
Norme di riferimento CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
CE
UL 508
Certificazioni prodotto BV
UL
LROS (Lloyds Register of shipping)
CCC
CSA
Trattamento di protezione TC versione standard
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Posizione operativa Qualunque posizione
Resistenza alle vibrazioni 4 gn (f = 30…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 1140
Classe I conforme a IEC 536
Classe I conforme a NF C 20-030
Grado di protezione IP IP66 conforme aCEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,200 cm
Confezione 1: larghezza 12,200 cm
Confezione 1: profondità 8,500 cm
Confezione 1: peso 751,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 13
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 10,205 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 9be8fb0e-4aab-4056-88a8-91897b24ce72
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months