Schneider-Electric
XMLB020B2S11 immagine - metel
XMLB020B2S11
Pressostato XMLB - 20 bar - Differenziale regolabile - 2 soglie - 1 C/O
OGGI
MAG 19, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Pressure sensors XM
Tipo prodotto Sensore pressostato elettromeccanico
Tipo sensore rilevamento pressione Sensore di pressione elettromeccanica
Nome dispositivo XMLB
Pressure rating 20 bar
Fluido controllato Aria (0…160 °C)
Acqua fresca (0…160 °C)
Olio idraulico (0…160 °C)
Tipo di connessione per fluidi G 1/4 (femmina) conforme a ISO 228
Collegamento elettrico Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
1 connettore Pg 13
Sezione AWG AWG 20...AWG 14
Ingresso cavo Collarino cavo 9…13 mm
Composizione e tipo di contatti 1 C/O
Prodotto per applicazioni specifiche -
Tipo funzionamento pressostato Regolazione tra 2 soglie
Topologia della rete Circuito di controllo
Tipo di scala Differenziale regolabile
Display locale Con
Campo di regolazione punto alto 1,3…20 bar
Campo di regolazione punto basso 0,3…18,4 bar
Differenziale massimo possibile alla regolazione massima 11 bar
Massima pressione accidentale ammessa 45 bar
Pressione di rottura 90 bar
Attuatore di pressione Membrana
Materiali a contatto con fluido Ottone
FPM, FKM
Materiale cassetta Lega di zinco
Corrente nominale [In] 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a IEC 60947-5-1
Caratteristiche tecniche
Differenziale minimo possibile regolazione bassa 1 bar (+/- 0,25 bar)
Differenziale minimo possibile regolazione alta 1,6 bar (+/- 0,25 bar)
Massima pressione ammessa (per ciclo) 25 bar
Tipo morsettiera 4 morsetti
Maximum operating rate 120 cicli/m
Precisione di ripetizione 2 %
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a UL 508
500 V conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-1
Funzionamento contatti ausiliari Scatto rapido
Materiale contatti Contatti in argento
Resistenza tra terminali 25 mOhm conforme a IEC 255-7 categoria 3
25 mOhm conforme a NF C 93-050 metodo A
Protezione contro i cortocircuiti 10 A cartuccia fusibile, tipo gG (gl)
Durata meccanica 5000000 cicli
Impostazioni Esterno
Altezza 113 mm
Profondità 75 mm
Larghezza 35 mm
Peso prodotto 0,705 kg
Ambiente
Norme di riferimento UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
CE
Certificazioni prodotto BV
CSA
UL
LROS (Lloyds Register of shipping)
CCC
Trattamento di protezione TC versione standard
Temperatura ambiente operativa -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Operating position Qualunque posizione
Resistenza alle vibrazioni 4 gn (f = 30…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 1140
Classe I conforme a IEC 536
Classe I conforme a NF C 20-030
Grado di protezione IP IP66 conforming to CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 12,500 cm
Confezione 1: larghezza 4,200 cm
Confezione 1: profondità 8,500 cm
Confezione 1: peso 762,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 13
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 10,288 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months