Schneider-Electric
XMLBM02V2C11 immagine - metel
XMLBM02V2C11
vacuostato XMLB -1 bar - Differenziale regolabile 2 soglie - 1 C/O
OGGI
MAG 12, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Pressure sensors XM
Tipo prodotto Sensore pressostato elettromeccanico
Tipo sensore rilevamento pressione Sensore elettromeccanico di vuoto
Nome dispositivo XMLB
Pressure rating -1 bar
Fluido controllato Aria (0…70 °C)
Acqua fresca (0…70 °C)
Olio idraulico (0…70 °C)
Tipo di connessione per fluidi G 1/4 (femmina) conforme a ISO 228
Collegamento elettrico 1 connettore maschio EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 pin
Composizione e tipo di contatti 1 C/O
Prodotto per applicazioni specifiche -
Tipo funzionamento pressostato Regolazione tra 2 soglie
Topologia della rete Circuito di controllo
Tipo di scala Differenziale regolabile
Display locale Con
Campo di regolazione punto alto -0,87…-0,01 bar
Campo di regolazione punto basso -1…-0,14 bar
Differenziale massimo possibile alla regolazione massima 0,8 bar
Massima pressione accidentale ammessa 9 bar
Pressione di rottura 18 bar
Attuatore di pressione Membrana
Materiali a contatto con fluido Nitrile
Acciaio inossidabile 304
Lega di zinco
Materiale cassetta Lega di zinco
Corrente nominale [In] 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a IEC 60947-5-1
Caratteristiche tecniche
Differenziale minimo possibile regolazione bassa 0,13 bar (+/- 0,02 bar)
Differenziale minimo possibile regolazione alta 0,13 bar (+/- 0,02 bar)
Massima pressione ammessa (per ciclo) 5 bar
Tipo morsettiera 4 morsetti
Maximum operating rate 120 cicli/m
Precisione di ripetizione 2 %
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a UL 508
500 V conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-1
Funzionamento contatti ausiliari Scatto rapido
Materiale contatti Contatti in argento
Resistenza tra terminali 25 mOhm conforme a IEC 255-7 categoria 3
25 mOhm conforme a NF C 93-050 metodo A
Protezione contro i cortocircuiti 10 A cartuccia fusibile, tipo gG (gl)
Durata meccanica 3000000 cicli
Impostazioni Esterno
Altezza 158 mm
Profondità 77,5 mm
Larghezza 55 mm
Peso prodotto 1,03 kg
Ambiente
Norme di riferimento CE
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
Certificazioni prodotto BV
CSA
UL
LROS (Lloyds Register of shipping)
CCC
Trattamento di protezione TC versione standard
Temperatura ambiente operativa -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Operating position Qualunque posizione
Resistenza alle vibrazioni 4 gn (f = 30…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 1140
Classe I conforme a IEC 536
Classe I conforme a NF C 20-030
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,2 cm
Confezione 1: larghezza 13,7 cm
Confezione 1: profondità 10,8 cm
Confezione 1: peso 1,086 kg
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 5,565 kg
Unità di misura confezione 3 S02
Numero di unità per confezione 3 5
Confezione 3: altezza 15 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 5,885 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months