Schneider-Electric
XMLD160E1S11 immagine - metel
XMLD160E1S11
pressure switch XMLD 160 bar - 2 stages fixed scale - 2 C/O
OGGI
APR 23, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Pressure sensors XM
Tipo prodotto Sensore pressostato elettromeccanico
Tipo sensore rilevamento pressione Sensore di pressione elettromeccanica
Nome dispositivo XMLD
Pressure rating 160 bar
Fluido controllato Acqua fresca (0…160 °C)
Tipo di connessione per fluidi G 1/4 (femmina) conforme a ISO 228
Collegamento elettrico Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Sezione AWG AWG 20...AWG 14
Ingresso cavo Collarino cavo 9…13 mm
Composizione e tipo di contatti 2 OC scatto rapido, contatti in argento
2 OC sfalsato, contatti in argento
Prodotto per applicazioni specifiche Due fasi
Tipo funzionamento pressostato Rilevamento di 2 soglie singole
Topologia della rete Circuito di controllo
Tipo di scala Differenziale fisso
Display locale Senza
Massima pressione accidentale ammessa 360 bar
Pressione di rottura 720 bar
Attuatore di pressione Pistone
Materiali a contatto con fluido Acciaio inossidabile 316L
FPM, FKM
PTFE
Ottone
Materiale cassetta Lega di zinco
Corrente nominale [In] 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a IEC 60947-5-1
Caratteristiche tecniche
Distanza tra 2 stadi 6…83 bar
Differenziale naturale su regolazione inferiore 8,8 bar
Differenziale naturale alla regolazione max 20 bar
Massima pressione ammessa (per ciclo) 200 bar
Tipo morsettiera 8 morsetti
Maximum operating rate 60 cicli/m
Precisione di ripetizione 2 %
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a UL 508
500 V conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-1
Resistenza tra terminali 25 mOhm conforme a IEC 255-7 categoria 3
25 mOhm conforme a NF C 93-050 metodo A
Protezione contro i cortocircuiti 10 A cartuccia fusibile, tipo gG (gl)
Durata meccanica 6000000 cicli
Impostazioni Esterno
Altezza 113 mm
Profondità 85 mm
Larghezza 46 mm
Peso prodotto 0,75 kg
Ambiente
Norme di riferimento UL 508
CE
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
Certificazioni prodotto CSA
UL
Trattamento di protezione TC versione standard
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Operating position Qualunque posizione
Resistenza alle vibrazioni 4 gn (f = 30…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 1140
Classe I conforme a IEC 536
Classe I conforme a NF C 20-030
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months