|
XMLG006D21
Sens. pressione XMLA - 0..0,6 bar - G1/4A (maschio) - 24 V - 4..20 mA - 1/conf
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Tipo prodotto
|
Sensori pressione elettronici
|
Tipo sensore rilevamento pressione
|
Trasmettitore di pressione
|
Nome del sensore di rilevamento pressione
|
XMLG
|
Pressure rating
|
6 bar
|
Tipo di connessione per fluidi
|
G 1/4A (maschio) conforme a DIN 3852-E
|
Fluido controllato
|
Aria (-15…125 °C)
Fluido corrosivo (-15…125 °C)
Olio idraulico (-15…125 °C)
Acqua fresca (0…125 °C)
|
Tipo segnale di uscita
|
Analogico
|
Funzione uscita analogica
|
4...20 mA, 2 fili
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore maschio M12, 3 pin
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12 V CC (limiti tensione: 8…33 V)
24 V CC (limiti tensione: 8…33 V)
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Tipo di imballo
|
Singolo
|
Diametro
|
22,8 mm
|
Caratteristiche tecniche
Intervallo regolazione pressione
|
0…6 bar
|
Massima pressione accidentale ammessa
|
13,5 bar
|
Pressione di rottura
|
15 bar
|
Display locale
|
Senza
|
Topologia della rete
|
Circuito di controllo
|
Assorbimento [A]
|
< 20 mA
|
Materiali a contatto con fluido
|
Ceramica
FPM (Viton)
Acciaio inox AISI 303
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Tipologia protezione
|
Cortocircuito carico
Polarità inversa
|
Resistenza alle sovratensioni
|
1 kV 42 Ohm conforme a IEC 61000-4-5
500 kV 12 Ohm conforme a IEC 61000-4-5
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
0,5 kV
|
Tempo di risposta su uscita
|
< 2 ms
|
Deriva sensibilità
|
+/- 0,015% dell'intervallo di misura/°C
|
Deviazione del punto zero
|
+/- 0,015% dell'intervallo di misura/°C
|
Precisione di misura
|
+/- 0,3% dell'intervallo di misura
|
Precisione di ripetizione
|
+/- 0,1% dell'intervallo di misura
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Peso prodotto
|
0,095 kg
|
Altezza
|
58,1 mm
|
Lunghezza
|
48,5 mm
|
Tipo di scala
|
Differenziale fisso
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61326-2-3
CE
|
Certificazioni prodotto
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente
|
-15…85 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
20 gn (F= 9…2000 Hz) conforme a IEC 60028-2-6
|
Tenuta agli urti
|
25 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
15 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
8 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
200 V/m 80…1000 Hz conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
4 kV conforme a IEC 61000-4-4
|
Resistenza ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza
|
30 V (0,15…80 Hz) conforme a IEC 61000-4-6
|
Resistenza ai campi magnetici
|
30 A/m 50 Hz conforme a IEC 61000-4-8
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
134,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,913 kg