Schneider-Electric
XMLGM01D71 immagine - metel
XMLGM01D71
sensore di pressione XMLG - (-0,08...-1) bar - G1/4A (maschio) - 24 V - 0...10 V
OGGI
MAG 20, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Pressure sensors XM
Tipo prodotto Sensori pressione elettronici
Tipo sensore rilevamento pressione Trasmettitore di pressione
Nome del sensore di rilevamento pressione XMLG
Pressure rating -1 bar
Tipo di connessione per fluidi G 1/4A (maschio) conforme a DIN 3852-E
Fluido controllato Aria (-15…125 °C)
Fluido corrosivo (-15…125 °C)
Olio idraulico (-15…125 °C)
Acqua fresca (0…125 °C)
Tipo segnale di uscita Analogico
Funzione uscita analogica 0...10 V, 3 fili
Collegamento elettrico 1 connettore maschio M12, 3 pin
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V CC (limiti tensione: 11,4…33 V)
Quantità per confezione Set da 1
Tipo di imballo Singolo
Diametro 22,8 mm
Caratteristiche tecniche
Intervallo regolazione pressione -1…0 bar
Massima pressione accidentale ammessa 2,7 bar
Pressione di rottura 3 bar
Display locale Senza
Topologia della rete Circuito di controllo
Assorbimento [A] < 20 mA
Materiali a contatto con fluido Ceramica
Acciaio inox AISI 303
FPM (Viton)
Operating position Qualunque posizione
Tipologia protezione Cortocircuito carico
Polarità inversa
Resistenza alle sovratensioni 1 kV 42 Ohm conforme a IEC 61000-4-5
500 kV 12 Ohm conforme a IEC 61000-4-5
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 0,5 kV
Tempo di risposta su uscita < 2 ms
Deriva sensibilità +/- 0,015% dell'intervallo di misura/°C
Deviazione del punto zero +/- 0,015% dell'intervallo di misura/°C
Precisione di misura +/- 0,3% dell'intervallo di misura
Precisione di ripetizione +/- 0,1% dell'intervallo di misura
Durata meccanica 10000000 cicli
Peso prodotto 0,095 kg
Altezza 58,1 mm
Lunghezza 48,5 mm
Ambiente
Norme di riferimento CE
IEC 61326-2-3
Certificazioni prodotto UL 508
CSA C22.2 No 14
Trattamento di protezione TC
Temperatura ambiente operativa -15…85 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Resistenza alle vibrazioni 20 gn (F= 9…2000 Hz) conforme a IEC 60028-2-6
Tenuta agli urti 25 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle scariche elettrostatiche 15 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
8 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi elettromagnetici 200 V/m 80…1000 Hz conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza ai transitori rapidi 4 kV conforme a IEC 61000-4-4
Resistenza ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza 30 V (0,15…80 Hz) conforme a IEC 61000-4-6
Resistenza ai campi magnetici 30 A/m 50 Hz conforme a IEC 61000-4-8
Grado di protezione IP IP66 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
Grado di protezione NEMA NEMA 4
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,0 cm
Confezione 1: larghezza 10,5 cm
Confezione 1: profondità 13,5 cm
Confezione 1: peso 0,133 kg
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 2,051 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months