|
|
|
XMLK010B2C21
sensore di pressione XMLK - 0...10 bar - G1/4A - 4...20 mA - DIN - conf 1 pz
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Tipo prodotto
|
Sensori pressione elettronici
|
Tipo sensore rilevamento pressione
|
Trasmettitore di pressione
|
Nome del sensore di rilevamento pressione
|
XMLK
|
Topologia della rete
|
Circuito di controllo
|
Pressure rating
|
10 bar
|
Display locale
|
Senza
|
Fluido controllato
|
Aria (0…80 °C)
Acqua fresca (0…80 °C)
|
Tipo di connessione per fluidi
|
G 1/4A (maschio) conforme a DIN 3852-E
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore maschio EN 175301-803-A (ex DIN43650) 4 pin
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC SELV (limiti tensione: 8…33 V)
|
Assorbimento [A]
|
< 20 mA
|
Tipo segnale di uscita
|
Analogico
|
Funzione uscita analogica
|
4...20 mA, 2 fili
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Tipo di imballo
|
Singolo
|
Caratteristiche tecniche
Intervallo regolazione pressione
|
0…10 bar
|
Massima pressione accidentale ammessa
|
20 bar
|
Pressione di rottura
|
30 bar
|
Materiali a contatto con fluido
|
Acciaio inox AISI 303
Nitrile (NBR)
Ceramica
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Tipologia protezione
|
Cortocircuito carico
Polarità inversa
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità scarica elettrostatica conforme a IEC 61000-4-2 8 kV aria, 6 kV contatto
Suscettività ai campi elettromagnetici conforme a IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz
Prova di immunità ai transitori veloci / burst conforme a IEC 61000-4-4 2 kV
Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs conforme a IEC 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
Campi RF irradiati conforme a IEC 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz
Immunità ai campi magnetici conforme a IEC 61000-4-8 30 A/m 50 Hz
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
0,5 kV
|
Tempo di risposta in uscita
|
< 5 ms
|
Precisione di misura
|
+/-1% dell'intervallo di misura
|
Resolution
|
0.1 % of the measuring range
|
Deriva sensibilità
|
+/- 0,04% dell'intervallo di misura per °K
|
Deviazione del punto zero
|
+/- 0,03% dell'intervallo di misura per °K
|
Long term stability
|
+/-1% dell'intervallo di misura
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Peso prodotto
|
0,11 kg
|
Diametro
|
36 mm
|
Lunghezza
|
67,5 mm
|
Tipo di scala
|
Differenziale fisso
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61326-2-3
CE
|
Certificazioni prodotto
|
RCM
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente
|
0…80 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…80 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
20 gn (f = 9…2000 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
25 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,100 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
132,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,336 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|