Schneider-Electric
 
XMLP001GD21FQ immagine - metel
XMLP001GD21FQ
Trasduttore 1bar - 4..20mA - G1/4A maschio - FPM - M12 - conf. 25
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Pressure sensors XM
Tipo prodotto Sensori pressione elettronici
Tipo sensore rilevamento pressione Trasmettitore di pressione
Nome del sensore di rilevamento pressione XMLP
Topologia della rete Circuito di controllo
Pressure rating 1 bar
Display locale Senza
Fluido controllato Acqua fresca (0…125 °C)
Aria (-15…125 °C)
Gas (-15…125 °C)
Olio idraulico (-15…125 °C)
Tipo di connessione per fluidi G 1/4A (maschio) conforme a DIN 3852-E
Collegamento elettrico 1 connettore maschio M12 4 pin
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC SELV (limiti tensione: 7…33 V)
Assorbimento [A] < 23 mA
Tipo segnale di uscita Analogico
Funzione uscita analogica 4...20 mA, 2 fili
Quantità per confezione Set da 25
Tipo di imballo Gruppo
Caratteristiche tecniche
Intervallo regolazione pressione 0…1 bar
Massima pressione accidentale ammessa 3 bar
Pressione di rottura 5 bar
Materiali a contatto con fluido Ceramica
Stainless steel AISI 316L
Fluorocarbon FPM
Posizione operativa Qualunque posizione
Tipo di protezione Cortocircuito carico
Polarità inversa
Compatibilità elettromagnetica Suscettibilità ai campi elettromagnetici conforme a IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz
Campi RF irradiati conforme a IEC 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz
Test di immunità alle scariche elettrostatiche conforme a IEC 61000-4-2 8 kV aria, 4 kV contatto
Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs conforme a IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm
Immunità ai campi magnetici conforme a IEC 61000-4-8 100 A/m 50 Hz
Test di immunità ai transitori elettrici veloci/burst conforme a IEC 61000-4-4 4 kV
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [uimp] 0,5 kV
Tempo di risposta in uscita <= 2 ms 10...90% del fondo scala
Precisione di misura +/- 0,5% dell'intervallo di misura
Resolution 0.1 % of the measuring range
Deriva sensibilità +/- 0,02% dell'intervallo di misura/°K
Deviazione del punto zero +/- 0,02% dell'intervallo di misura/°K
Long term stability +/-0,25% dell'intervallo di misura
Durata meccanica 10000000 cicli
Peso prodotto 0,075 kg
Diametro 26 mm
Lunghezza 32,3 mm
Ambiente
Norme di riferimento IEC 61326-2-3
NSF ANSI 61
Certificazioni prodotto RCM
cULus
CE
Temperatura ambiente -30…85 °C
Temperatura di stoccaggio -50…100 °C
Resistenza alle vibrazioni 20 gn (f = 10…2000 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 100 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP IP65 conforme aCEI 60529
IP67 conforme aCEI 60529
IP69K conforme aDIN 40050
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,0 cm
Confezione 1: larghezza 12,7 cm
Confezione 1: profondità 13,7 cm
Confezione 1: peso 70,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 63bf6aac-e7ba-4853-b69a-9632a64b72b3
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi