Schneider-Electric
XMLP160BC21F immagine - metel
XMLP160BC21F
Trasduttore - XMLP - 160 bar - G1/4A maschio - 4..20mA - DIN -
OGGI
LUG 16, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Pressure sensors XM
Tipo prodotto Sensori pressione elettronici
Tipo sensore rilevamento pressione Trasmettitore di pressione
Nome del sensore di rilevamento pressione XMLP
Topologia della rete Circuito di controllo
Pressure rating 160 bar
Display locale Senza
Fluido controllato Aria (-30…135 °C)
Acqua fresca (0…135 °C)
Olio idraulico (-30…135 °C)
Gas (-30…135 °C)
Refrigeration fluid (-30…135 °C)
Tipo di connessione per fluidi G 1/4A (maschio) conforme a DIN 3852-E
Collegamento elettrico 1 connettore maschio EN 175301-803-A (ex DIN43650) 3 pin
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC SELV (limiti tensione: 7…33 V)
Assorbimento [A] < 23 mA
Tipo segnale di uscita Analogico
Funzione uscita analogica 4...20 mA, 2 fili
Quantità per confezione Set da 1
Tipo di imballo Singolo
Caratteristiche tecniche
Intervallo regolazione pressione 0…160 bar
Massima pressione accidentale ammessa 480 bar
Pressione di rottura 960 bar
Materiali a contatto con fluido Stainless steel AISI 316L
Fluorocarbon FPM
Operating position Qualunque posizione
Tipologia protezione Cortocircuito carico
Polarità inversa
Compatibilità elettromagnetica Test immunità scarica elettrostatica conforme a IEC 61000-4-2 8 kV aria, 4 kV contatto
Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs conforme a IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm
Immunità ai campi magnetici conforme a IEC 61000-4-8 100 A/m 50 Hz
Prova di immunità ai transitori veloci / burst conforme a IEC 61000-4-4 4 kV
Suscettività ai campi elettromagnetici conforme a IEC 61000-4-3 10 V/m 80...3000 MHz
Campi RF irradiati conforme a IEC 61000-4-6 10 V 0.01...80 MHz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 0,5 kV
Tempo di risposta in uscita <= 2 ms 10...90% del fondo scala
Precisione di misura +/- 0,5% dell'intervallo di misura
Resolution 0.1 % of the measuring range
Deriva sensibilità +/- 0,02% dell'intervallo di misura/°K
Deviazione del punto zero +/- 0,02% dell'intervallo di misura/°K
Durata meccanica 10000000 cicli
Peso prodotto 0,11 kg
Diametro 26 mm
Lunghezza 60,6 mm
Ambiente
Norme di riferimento NSF ANSI 61
IEC 61326-2-3
Certificazioni prodotto RCM
cULus
CE
Trattamento di protezione TC
Temperatura ambiente -30…85 °C
Temperatura di stoccaggio -50…100 °C
Resistenza alle vibrazioni 20 gn (f = 15…2000 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 100 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP IP65 conforming to CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,2 cm
Confezione 1: larghezza 4,7 cm
Confezione 1: profondità 8,7 cm
Confezione 1: peso 114,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi