Schneider-Electric
XMLR100M1P25 immagine - metel
XMLR100M1P25
Sensori di pressione XMLR 100 bar - G 1/4 - 24 Vcc - 4...20 mA - PNP - M12
OGGI
MAG 20, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Pressure sensors XM
Tipo prodotto Sensori pressione elettronici
Tipo sensore rilevamento pressione Trasmettitore di pressione
Tipo funzionamento pressostato Pressure transmitter with 1 switching output
Nome dispositivo XMLR
Pressure rating 100 bar
9997,40 kPa
Massima pressione accidentale ammessa 300 bar
29992,19 kPa
30 mPa
Pressione di rottura 600 bar
60 mPa
59984,39 kPa
Fluido controllato Acqua fresca (0…80 °C)
Aria (-20…80 °C)
Olio idraulico (-20…80 °C)
Refrigeration fluid (-20…80 °C)
Tipo di connessione per fluidi G 1/4 (femmina) conforme a DIN 3852-Y
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V CC SELV (limiti tensione: 17…33 V)
Caratteristiche tecniche
Assorbimento [A] <= 50 mA
Collegamento elettrico Connettore maschio M12, 4 pin
Funzione uscita analogica 4...20 mA
Tipo segnale di uscita Analogico + discreto
Funzione uscita analogica 4...20 mA
Tipo di uscita digitale Statico PNP, NO/NC programmabile
Corrente massima di commutazione 250 mA
Composizione e tipologia contatti NO/NC programmable
Tipo di scala Differenziale fisso
Tensione di caduta massima 2 V
Campo di regolazione punto alto 799,79…9997,40 kPa
0,8…10 mPa
8…100 bar
Campo di regolazione punto basso 5…97 bar
499,87…9700,92 kPa
0,5…9,7 mPa
Corsa differenziale minima 299,92 kPa
3 bar
0,3 mPa
Materiali a contatto con fluido Acciaio inossidabile 316L
Materiale parte frontale Polistere
Materiale involucro Poliacrilammide
316L acciaio inox
Posizione di funzionamento Qualunque posizione, but disposals can falsified the measurement in case of upside down mounting
Tipologia protezione Protezione da cortocircuito
Polarità inversa
Protezione sovraccarico
Protezione da sovratensione
Tempo di risposta in uscita <= 10 ms per uscita analogica
<= 5 ms per uscita digitale
Switching output time delay 0...50 s a interv. di 1 secondo
Tipo display 4 cifre 7 segmenti
Segnalazione locale 1 LED (giallo)light ON when switch is actuated:
Visualizzazione tipo tempo di risposta Veloce 50 ms
Normale 200 ms
Lento 600 ms
Maximum delay first up 300 ms
Overall accuracy <= 1% dell'intervallo di misura
Linearity error on analogue output <= 0,5% dell'intervallo di misura
Hysteresis on analogue output <= 0,2% dell'intervallo di misura
Measurement accuracy on switching output <= 0,6% del campo di misura
Precisione di ripetizione +/- 0,2% dell'intervallo di misura
Deriva sensibilità +/- 0,03% dell'intervallo di misura/°C
Deviazione del punto zero +/- 0,1% dell'intervallo di misura/°C
Precisione display <= 1% dell'intervallo di misura
Durata meccanica 10000000 cicli
Profondità 42 mm
Altezza 88 mm
Larghezza 41 mm
Peso prodotto 0,186 kg
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 0,5 kV CC
Compatibilità elettromagnetica Suscettività ai campi elettromagnetici: 10 V/m 80...2000 MHz conforme a IEC 61000-4-3
Immunità a disturbi RF condotti: 10 V 0,15...80 MHz conforme a IEC 61000-4-6
Test di immunità alle sovratensioni: 1 kV conforme a IEC 61000-4-5
Prova di immunità ai transitori veloci / burst: 2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Test immunità scarica elettrostatica: 8 kV aria, 4 kV contatto conforme a IEC 61000-4-2
Ambiente
Marcatura CE
Certificazioni prodotto cULus
Norme di riferimento IEC 61326-2-3
UL 61010-1
Temperatura ambiente operativa -20…80 °C
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Grado di protezione IP IP65 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
Resistenza alle vibrazioni 20 gn (F= 10…2000 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,500 cm
Confezione 1: larghezza 7,500 cm
Confezione 1: profondità 13,000 cm
Confezione 1: peso 184,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 4,020 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi