Gamma prodotto
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Tipo prodotto
|
Sensori pressione elettronici
|
Tipo sensore rilevamento pressione
|
Trasmettitore di pressione
|
Tipo funzionamento pressostato
|
Pressure switch with 2 switching outputs
|
Nome dispositivo
|
XMLR
|
Pressure rating
|
9997,40 kPa
100 bar
|
Massima pressione accidentale ammessa
|
300 bar
30 mPa
29992,19 kPa
|
Pressione di rottura
|
600 bar
59984,39 kPa
60 mPa
|
Fluido controllato
|
Acqua fresca (0…80 °C)
Aria (-20…80 °C)
Olio idraulico (-20…80 °C)
Refrigeration fluid (-20…80 °C)
|
Tipo di connessione per fluidi
|
G 1/4 (femmina) conforme a DIN 3852-Y
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC SELV (limiti tensione: 17…33 V)
|
Assorbimento [A]
|
<= 50 mA
|
Collegamento elettrico
|
Connettore maschio M12, 4 pin
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipo di uscita digitale
|
Statico PNP, 2 NO/NC programmable
|
Corrente massima di commutazione
|
250 mA
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 NO/NC programmable
|
Tipo di scala
|
Differenziale fisso
|
Tensione di caduta massima
|
2 V
|
Campo di regolazione punto alto
|
799,79…9997,40 kPa
0,8…10 mPa
8…100 bar
|
Campo di regolazione punto basso
|
499,87…9700,92 kPa
5…97 bar
0,5…9,7 mPa
|
Corsa differenziale minima
|
299,92 kPa
0,3 mPa
3 bar
|
Materiali a contatto con fluido
|
Acciaio inossidabile 316L
|
Materiale parte frontale
|
Polistere
|
Materiale involucro
|
316L acciaio inox
Poliacrilammide
|
Posizione di funzionamento
|
Qualunque posizione, but disposals can falsified the measurement in case of upside down mounting
|
Tipologia protezione
|
Protezione sovraccarico
Polarità inversa
Protezione da cortocircuito
Protezione da sovratensione
|
Tempo di risposta in uscita
|
<= 5 ms per uscita digitale
|
Switching output time delay
|
0...50 s a interv. di 1 secondo
|
Tipo display
|
4 cifre 7 segmenti
|
Segnalazione locale
|
2 LED (giallo)light ON when switch is actuated:
|
Visualizzazione tipo tempo di risposta
|
Veloce 50 ms
Normale 200 ms
Lento 600 ms
|
Maximum delay first up
|
300 ms
|
Overall accuracy
|
<= 1% dell'intervallo di misura
|
Measurement accuracy on switching output
|
<= 0,6% del campo di misura
|
Precisione di ripetizione
|
+/- 0,2% dell'intervallo di misura
|
Deriva sensibilità
|
+/- 0,03% dell'intervallo di misura/°C
|
Deviazione del punto zero
|
+/- 0,1% dell'intervallo di misura/°C
|
Precisione display
|
<= 1% dell'intervallo di misura
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Profondità
|
42 mm
|
Altezza
|
88 mm
|
Larghezza
|
41 mm
|
Peso prodotto
|
0,186 kg
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
0,5 kV CC
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Suscettività ai campi elettromagnetici: 10 V/m 80...2000 MHz conforme a IEC 61000-4-3
Immunità a disturbi RF condotti: 10 V 0,15...80 MHz conforme a IEC 61000-4-6
Test di immunità alle sovratensioni: 1 kV conforme a IEC 61000-4-5
Prova di immunità ai transitori veloci / burst: 2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Test immunità scarica elettrostatica: 8 kV aria, 4 kV contatto conforme a IEC 61000-4-2
|