Schneider-Electric
XMLZA024 immagine - metel
XMLZA024
Mod. indicatore con 2 LED con copertura - 24/48 V CA/CC - Per pressostato XML-A
OGGI
MAG 20, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Nautilus
Accessori / destinazione elementi Vacuostato elettromeccanico
Pressostato elettromeccanico
Caratteristiche tecniche
Tipo di accessori Modulo di segnalazione
Descrizione accessori Modulo indicatore 2 LED + coperchio associato
Compatibilità prodotto XMLA
Impostazioni modulo indicatore Con
Display locale Con 1 LED verde
Con 1 LED arancione
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24...48 V CA/CC
Peso prodotto 0,09 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,0 cm
Confezione 1: larghezza 7,0 cm
Confezione 1: profondità 10,0 cm
Confezione 1: peso 70,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 15,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 925,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months