Schneider-Electric
XMPA06C2242 immagine - metel
XMPA06C2242
PRESSOSTATO DI POTENZA
OGGI
GIU 14, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Pressure sensors XM
Tipo sensore rilevamento pressione Sensore di pressione elettromeccanica
Nome del sensore di rilevamento pressione XMP
Pressure rating 6 bar
Tipo di connessione per fluidi G 3/8 (femmina) conforme a ISO 228
Fluido controllato Aria (0…70 °C)
Acqua fresca (0…70 °C)
Acqua di mare (0…70 °C)
Entrata cavo 2 ingressi con integrato collarino cavo in plastica Pg 13,5, diametro esterno cavo: 9…13 mm conforme a NF C 68-300
Composizione e tipo di contatti 3 NC scatto rapido
Prodotto per applicazioni specifiche -
Tipo funzionamento pressostato Regolazione tra 2 soglie
Collegamento elettrico Morsetti a vite, capacità di serraggio: min: 2 x 4 mm²
Topologia della rete Circuito di potenza
Tipo di scala Differenziale regolabile
Display locale Senza
Vendita quantità indivisibile 1
Caratteristiche tecniche
Campo di regolazione punto basso 0,2…4,8 bar
Valore max gamma di regolazione 1…6 bar
Differenziale minimo possibile alla regolazione minima 0,8 bar
Differenziale minimo possibile alla regolazione massima 1,2 bar
Differenziale massimo possibile alla regolazione massima 4,2 bar
Pressione di rottura 30 bar
Tipo valvola decompressione Senza
Tipo di controllo Senza
Tipo morsettiera 6 morsetti
Attuatore di pressione Membrana
Materiali a contatto con fluido Nitrile telato
Lega di zinco cromato
Materiale cassetta PA impregnato fibra di vetro
Operating position Qualunque posizione
Massima velocità operativa 10 cicli/m
Precisione di ripetizione 3,5 %
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-1
Resistenza tra terminali 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
25 MΩ conforme a NF C 93-050 metodo A o IEC 255-7 categoria 3
Durata elettrica 1000000 cicli 1,5 kW, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico: 0,4, 400 V CA 3 fasi
500000 cicli 3 kW, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico: 0,4, 400 V CA 3 fasi
600000 cicli 1,5 kW, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico: 0,4, 230 V CA 3 fasi
700000 cicli 2,2 kW, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico: 0,4, 400 V CA 3 fasi
Durata meccanica 1000000 cicli
Impostazioni Manopola zigrinata e dado
Peso prodotto 0,43 kg
Descrizione morsetti ISO n°1 (1-2)NC
(3-4)NC
(5-6)NC
Profondità 98 mm
Altezza 106 mm
Larghezza 57 mm
Ambiente
Certificazioni prodotto EAC
Norme di riferimento IEC 60947-4-1
CE
Temperatura ambiente operativa -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 3 gn (f = 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP54 conforming to CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,2 cm
Confezione 1: larghezza 17,0 cm
Confezione 1: profondità 11,5 cm
Confezione 1: peso 521,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 10,861 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months