|
XMPA12B2131C
sensore di pressione XMP - 12 bar - G 1/4 femmina - 2 NC - senza controllo tipo
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Tipo sensore rilevamento pressione
|
Sensore di pressione elettromeccanica
|
Nome del sensore di rilevamento pressione
|
XMP
|
Pressure rating
|
12 bar
|
Tipo di connessione per fluidi
|
G 1/4 (femmina) conforme a ISO 228
|
Fluido controllato
|
Aria (0…70 °C)
Acqua fresca (0…70 °C)
Acqua di mare (0…70 °C)
|
Entrata cavo
|
2 ingressi maschiati per collarino cavo 13,5 Pg conforme a NF C 68-300
|
Composizione e tipo di contatti
|
2 NC scatto rapido
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Imballaggio massa
|
Tipo funzionamento pressostato
|
Regolazione tra 2 soglie
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite, capacità di serraggio: min: 2 x 4 mm²
|
Topologia della rete
|
Circuito di potenza
|
Tipo di scala
|
Differenziale regolabile
|
Display locale
|
Senza
|
Vendita quantità indivisibile
|
10
|
Caratteristiche tecniche
Campo di regolazione punto basso
|
0,3…10,3 bar
|
Valore max gamma di regolazione
|
1,3…12 bar
|
Differenziale minimo possibile alla regolazione minima
|
1 bar
|
Differenziale minimo possibile alla regolazione massima
|
1,7 bar
|
Differenziale massimo possibile alla regolazione massima
|
8,4 bar
|
Pressione di rottura
|
30 bar
|
Tipo valvola decompressione
|
Senza
|
Tipo di controllo
|
Senza
|
Tipo morsettiera
|
4 morsetti
|
Attuatore di pressione
|
Membrana
|
Materiali a contatto con fluido
|
Nitrile telato
Lega di zinco cromato
|
Materiale cassetta
|
PA impregnato fibra di vetro
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Massima velocità operativa
|
10 cicli/m
|
Precisione di ripetizione
|
3,5 %
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Resistenza tra terminali
|
25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
25 MΩ conforme a NF C 93-050 metodo A
|
Durata elettrica
|
1000000 cicli 1,5 kW, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico: 0,4, 400 V CA 3 fasi
500000 cicli 3 kW, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico: 0,4, 400 V CA 3 fasi
600000 cicli 1,5 kW, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico: 0,4, 230 V CA 3 fasi
700000 cicli 2,2 kW, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico: 0,4, 400 V CA 3 fasi
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Impostazioni
|
Dado
|
Peso prodotto
|
0,43 kg
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(3-4)NC
(1-2)NC
|
Profondità
|
98 mm
|
Altezza
|
106 mm
|
Larghezza
|
57 mm
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
EAC
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-4-1
CE
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn (f = 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
50 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP54 conforming to CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
26,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
30,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
472,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
10,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
26,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,720 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
220
|
Confezione 3: altezza
|
73,500 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
116,840 kg