Schneider-Electric
 
XPEG510 immagine - metel
XPEG510
Interruttore a pedale singolo XPE-G c/protezione plastica grigio- 1NC+1NO
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XPE
Tipo prodotto Interruttore a pedale
Materiale Plastica
Tipo interr a pedale Interruttore a pedale singolo
Nome dispositivo XPEG
Apparecchiatura fornita Coperchio
Meccanismo di sgancio Con meccanismo a scatto
Funzionamento dei contatti 1 passo
Composizione e tipologia contatti 1 NC + 1 NO
Colore Grigio
Caratteristiche tecniche
Apertura positiva Con conforme a IEC 60947-5-1 appendice K
Connessioni - morsetti Morsetto di fissaggio a vite, <= 1 x 2,5 mm² con o senza estremità cavo
Morsetto di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con o senza estremità cavo
Durata meccanica 10000000 cicli
Corrente nominale di impiego [Ie] 3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a NF C 20-040 gruppo C
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a VDE 0110 gr C
300 V conforme a UL 508
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-1
Resistenza tra terminali 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
25 MΩ conforme a NF C 93-050 metodo A
Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a VDE 0660-200
Potenza di impiego nominale in W 10 W DC-13, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, 5000000 cicli, 24 V, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
4 W DC-13, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, 5000000 cicli, 120 V, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
7 W DC-13, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, 5000000 cicli, 48 V, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Peso netto 0,7 kg
Ambiente
Norme di riferimento NF E 09-031
Certificazioni prodotto UL
CSA
Trattamento di protezione TH
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 30 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 61140
Classe II conforme a NF C 20-030
Grado di protezione IP IP66 conforme aCEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 16,6 cm
Confezione 1: larghezza 28,6 cm
Confezione 1: profondità 17,2 cm
Confezione 1: peso 976 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 40 cm
Confezione 2: profondità 60 cm
Confezione 2: peso 6,796 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 24
Confezione 3: altezza 75 cm
Confezione 3: larghezza 60 cm
Confezione 3: profondità 80 cm
Confezione 3: peso 35,684 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP Fefa63d8-c17d-48e6-ace1-100ede48e388
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
print Profilo di circolarità
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months