|
|
|
XPEM3100D
Interruttore a pedale doppio - IP66 c/protezione metallo blu-2 NC + 2 NO
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XPE
|
Tipo prodotto
|
Interruttore a pedale
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipo interr a pedale
|
Interruttore doppio pedale
|
Nome dispositivo
|
XPEM
|
Apparecchiatura fornita
|
Coperchio
|
Meccanismo di sgancio
|
Senza meccanismo a scatto
|
Funzionamento dei contatti
|
1 passo
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 x (1 NC + 1 NO)
|
Colore
|
Blu
|
Caratteristiche tecniche
Apertura positiva
|
Con conforme a CEI EN 60947-5-1 appendice K
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto di fissaggio a vite, <= 1 x 2,5 mm² con o senza estremità cavo
Morsetto di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con o senza estremità cavo
|
Ingresso cavi
|
2 ingressi filettati per pressacavo Pg 16
|
Durata meccanica
|
15000000 cicli
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 conforme a CEI EN 60947-5-1 appendice A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a NF C 20-040 gruppo C
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a VDE 0110 gr C
300 V conforme a UL 508
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a EN/IEC 60947-1
|
Resistenza tra terminali
|
25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
25 MΩ conforme a NF C 93-050 metodo A
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a CEI EN 60947-5-1
10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a VDE 0660-200
|
Potenza di impiego nominale in W
|
10 W DC-13, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, 5000000 cicli, 24 V, fattore di carico: 0,5 conforme a CEI EN 60947-5-1 appendice C
4 W DC-13, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, 5000000 cicli, 120 V, fattore di carico: 0,5 conforme a CEI EN 60947-5-1 appendice C
7 W DC-13, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, 5000000 cicli, 48 V, fattore di carico: 0,5 conforme a CEI EN 60947-5-1 appendice C
|
Physical characteristics
|
(11-12)NC
B
(13-14)NO
|
Peso prodotto
|
5,9 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
NF E 09-031
|
Certificazioni prodotto
|
FIMKO
CSA
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
15 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
150 gn conforme a NF E 09-031
20 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a EN/IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
IP669 conforming to NF C 20-010
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
19,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
47,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
7,060 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
55,360 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|