Apertura positiva
|
Con conforme a CEI EN 60947-5-1 appendice K
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24...48 V CC
|
Limiti tensione alimentazione
|
19…58 V
|
Assorbimento di corrente
|
4 mA senza carico
|
Fluttuazione corrente di uscita
|
-12…2 % a -25…70 °C
-6…2 % a 0…50 °C
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto di fissaggio a vite, <= 1 x 2,5 mm² con o senza estremità cavo
Morsetto di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con o senza estremità cavo
|
Ingresso cavi
|
2 ingressi filettati per pressacavo Pg 16
|
Durata meccanica
|
15000000 cicli
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 conforme a CEI EN 60947-5-1 appendice A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a NF C 20-040 gruppo C
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a VDE 0110 gr C
300 V conforme a UL 508
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a EN/IEC 60947-1
|
Resistenza tra terminali
|
25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
25 MΩ conforme a NF C 93-050 metodo A
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a CEI EN 60947-5-1
10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a VDE 0660-200
|
Potenza di impiego nominale in W
|
10 W DC-13, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, 5000000 cicli, 24 V, fattore di carico: 0,5 conforme a CEI EN 60947-5-1 appendice C
4 W DC-13, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, 5000000 cicli, 120 V, fattore di carico: 0,5 conforme a CEI EN 60947-5-1 appendice C
7 W DC-13, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, 5000000 cicli, 48 V, fattore di carico: 0,5 conforme a CEI EN 60947-5-1 appendice C
|
Peso prodotto
|
2,42 kg
|