Schneider-Electric
 
XPER5100D immagine - metel
XPER5100D
Interruttore a pedale doppio XPE-R c/protezione metallo arancio - 2NC+2NO
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XPE
Tipo prodotto Interruttore a pedale
Materiale Metallo
Tipo interr a pedale Interruttore doppio pedale
Nome dispositivo XPER
Apparecchiatura fornita Coperchio
Meccanismo di sgancio Con meccanismo a scatto
Funzionamento dei contatti 1 passo
Composizione e tipologia contatti 2 x (1 NC + 1 NO)
Colore Arancione
Caratteristiche tecniche
Apertura positiva Con conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice K
Connessioni - morsetti Morsetto di fissaggio a vite, <= 1 x 2,5 mm² con o senza estremità cavo
Morsetto di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con o senza estremità cavo
Ingresso cavi 2 ingressi filettati per pressacavo Pg 16
Durata meccanica 15000000 cicli
Corrente nominale di impiego [Ie] 3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a NF C 20-040 gruppo C
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a VDE 0110 gr C
300 V conforme a UL 508
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a EN/IEC 60947-1
Resistenza tra terminali 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
25 MΩ conforme a NF C 93-050 metodo A
Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a EN/IEC 60947-5-1
10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a VDE 0660-200
Potenza di impiego nominale in W 10 W DC-13, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, 5000000 cicli, 24 V, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
4 W DC-13, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, 5000000 cicli, 120 V, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
7 W DC-13, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, 5000000 cicli, 48 V, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
Physical characteristics (11-12)NC
B
(13-14)NO
Peso netto 6,07 kg
Ambiente
Norme di riferimento NF E 09-031
Certificazioni prodotto FIMKO
Trattamento di protezione TC
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 15 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 150 gn conforme a NF E 09-031
20 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoria di sovratensione Classe I conforme a EN/IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
Grado di protezione IP IP66 conforme aCEI 60529
IP669 conforme aNF C 20-010
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 30,000 cm
Confezione 1: larghezza 40,000 cm
Confezione 1: profondità 60,000 cm
Confezione 1: peso 7,424 kg
Unità di misura confezione 2 P06
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 50,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 60,000 cm
Confezione 2: peso 43,204 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 55
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months