|
|
|
XPER5110D
Interruttore a pedale doppio - IP66 protezione - metallico - arancio - 4 nc+4 no
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XPE
|
Tipo prodotto
|
Interruttore a pedale
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipo interr a pedale
|
Interruttore doppio pedale
|
Nome dispositivo
|
XPER
|
Apparecchiatura fornita
|
Coperchio
|
Meccanismo di sgancio
|
Con meccanismo a scatto
|
Funzionamento dei contatti
|
1 passo
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 x 2 NC + 1 NO
|
Colore
|
Arancione
|
Caratteristiche tecniche
Apertura positiva
|
Con conforme a IEC 60947-5-1 appendice K
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto di fissaggio a vite, <= 1 x 2,5 mm² con o senza estremità cavo
Morsetto di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con o senza estremità cavo
|
Ingresso cavi
|
2 ingressi filettati per pressacavo Pg 16
|
Durata meccanica
|
15000000 cicli
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a NF C 20-040 gruppo C
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a VDE 0110 gr C
300 V conforme a UL 508
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Resistenza tra terminali
|
25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
25 MΩ conforme a NF C 93-050 metodo A
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a VDE 0660-200
|
Potenza di impiego nominale in W
|
10 W DC-13, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, 5000000 cicli, 24 V, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
4 W DC-13, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, 5000000 cicli, 120 V, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
7 W DC-13, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, 5000000 cicli, 48 V, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Physical characteristics
|
B
(13-14)NO
(21-22)NC
(11-12)NC
(23-24)NO
|
Peso prodotto
|
6,09 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
NF E 09-031
|
Certificazioni prodotto
|
FIMKO
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
15 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
150 gn conforme a NF E 09-031
20 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
IP669 conforming to CEI 60529
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
60,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
7,469 kg