|
|
|
XPSAC3421P
Modulo XPS-AC - Arresto di emergenza - 115 V CA
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 26, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Automazione di sicurezza Preventa
|
Tipo prodotto
|
Modulo di sicurezza Preventa
|
Nome modulo sicurezza
|
XPSAC
|
Applicazione modulo sicurezza
|
Per arresto d'emergenza e controllo commutazione
|
Funzione del modulo
|
Monitoraggio interruttore
Arresto di emergenza
|
Livello di sicurezza
|
Puo' raggiungere PL e/categoria 4 conforme a EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SILCL 3 conforme a EN/IEC 62061
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
MTTFd = 210.4 anni conforme a EN/ISO 13849-1
DC > 99 % conforme a EN/ISO 13849-1
PFHd = 3.56E-9 1/h conforme a EN/IEC 62061
|
Tipo di avviamento
|
Non monitorato
|
Connessioni - morsetti
|
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² flessibile con estremità cavo, con mascherina doppia
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² solido con estremità cavo, con mascherina doppia
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flessibile con estremità cavo, con mascherina doppia
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile, 2 x 0,2...2 x 1 mm² solido con estremità cavo, con mascherina doppia
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² flessibile con estremità cavo, con mascherina doppia
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile, 2 x 0,25...2 x 1 mm² flessibile con estremità cavo, con mascherina doppia
Morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² flessibile con estremità cavo, con mascherina doppia
|
Tipo uscita
|
Apertura istantanea relè, 3 NO circuiti, libero da potenziale
|
Numero circuiti supplementari
|
1 uscita statica
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
115 V CA - 15...15 %
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di alimentazione
|
50/60 Hz
|
Potenza assorbita in VA
|
7 VA CA
|
Tensione di comando [Uc]
|
115 V
|
Potere di interruzione
|
180 VA in attesa AC-15 C300 uscita relè
1800 VA picco AC-15 C300 uscita relè
|
Potere di interruzione
|
1,5 A a 24 V costante del tempo: 50 ms (DC-13) per uscita relè
|
Corrente termica uscita
|
6 A per relè per uscita relè
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
10,5 A
|
Calibro del fusibile associato
|
4 A gG o gL per uscita relè conforme a EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
6 A ad intervento per uscita relè conforme a EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
|
Corrente di uscita minima
|
10 mA per uscita relè
|
Tensione di uscita minima
|
16 V per uscita relè
|
Tempo massimo di risposta degli ingressi
|
100 ms
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V (grado di inquinamento 2) conforme a IEC 60947-5-1
300 V (grado di inquinamento 2) conforme a DIN VDE 0110 parte 1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV categoria sovratensione III conforme a IEC 60947-5-1
4 kV categoria sovratensione III conforme a DIN VDE 0110 parte 1
|
Segnalazione locale
|
2 LED
|
Assorbimento di corrente
|
60 mA a 115 V CA sull'alimentazione elettrica
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Peso prodotto
|
0,21 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
EN/ISO 13850
EN 1088/ISO 14119
EN 60204-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
TÜV
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI EN 60529 (terminali)
IP40 conforme a CEI EN 60529 (cassetta)
|
Temperatura ambiente
|
-10…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,9 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
246,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,21 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|