|
|
|
XPSBAC14AP
Modulo di sicurezza, Harmony XPS, controllo emergenza e ripari senza ingressi dedicati, 24 V, morsetti a vite
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Safety Automation
|
Tipo prodotto
|
Modulo di sicurezza
|
Nome modulo sicurezza
|
XPSBAC
|
Applicazione modulo sicurezza
|
Applicazioni per arresto emergenza e riparo mobile
|
Funzione del modulo
|
Pulsante arresto emergenza con 2 contatti NC
Monitoraggio di sicurezza con 1 o 2 finecorsa
|
Livello di sicurezza
|
Puo' raggiungere PL e/categoria 4 per contatto relè NO conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere SILCL 3 per contatto relè NO conforme a IEC 62061
Puo' raggiungere SIL 3 per contatto relè NO conforme a IEC 61508
Puo' raggiungere PL c/categoria 1 per contatto relè NC conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere SILCL 1 per contatto relè NC conforme a IEC 62061
Puo' raggiungere SIL1 per contatto relè NC conforme a IEC 61508
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
MTTFd > 30 years conforme a ISO 13849-1 per contatto relè NO
Dcavg >= 99 % conforme a ISO 13849-1 per contatto relè NO
PFHd = 0.95E-09 conforme a ISO 13849-1 per contatto relè NO
HFT = 1 conforme a IEC 62061 per contatto relè NO
PFHd = 0.95E-09 conforme a IEC 62061 per contatto relè NO
SFF > 99% conforme a IEC 62061 per contatto relè NO
HFT = 1 conforme a IEC 61508-1 per contatto relè NO
PFHd = 0.95E-09 conforme a IEC 61508-1 per contatto relè NO
SFF > 99% conforme a IEC 61508-1 per contatto relè NO
Type = B conforme a IEC 61508-1 per contatto relè NO
MTTFd > 30 years conforme a ISO 13849-1 per contatto relè NC
DC > 60 % conforme a ISO 13849-1 per contatto relè NC
PFHd = 0.95E-09 conforme a ISO 13849-1 per contatto relè NC
HFT=0 conforme a IEC 62061 per contatto relè NC
PFHd = 0.95E-09 conforme a IEC 62061 per contatto relè NC
SFF > 60% conforme a IEC 62061 per contatto relè NC
HFT=0 conforme a IEC 61508-1 per contatto relè NC
PFHd = 0.95E-09 conforme a IEC 61508-1 per contatto relè NC
SFF > 60% conforme a IEC 61508-1 per contatto relè NC
Type = B conforme a IEC 61508-1 per contatto relè NC
|
Topologia della rete
|
NC doppio
|
Connessioni - morsetti
|
Morsettiera a vite removibile, 0,2...2,5 mm² solido o flessibile
Morsettiera a vite removibile, 0,25...2,5 mm² flessibile con ghiera conduttore singolo
Morsettiera a vite removibile, 0,2...1,5 mm² solido o flessibile conduttore doppio
Morsettiera a vite removibile, 2 x 0.25...1 mm² flessibile con ghiera senza estremità del cavo, con mascherina
Morsettiera a vite removibile, 2 x 0.5...1.5 mm² flessibile con ghiera con estremità cavo, con mascherina
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CA - 15...10 %
24 V CC - 20...20 %
|
Caratteristiche tecniche
Tempo sincronizz tra ingressi
|
Illimitato
|
Tipo di avviamento
|
Automatico/manuale/monitorato
|
Potenza assorbita in W
|
1,5 W 24 V DC
|
Potenza assorbita in VA
|
3,5 VA 24 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di protezione ingresso
|
Interno, elettronico
|
Safety outputs
|
4 NO + 1 NC
|
Safety inputs
|
0
|
Compatibilità ingresso
|
Circuito normalmente chiuso conforme a ISO 14119
Finecorsa XC conforme a ISO 14119
Contatto meccanico conforme a ISO 14119
Circuito normalmente chiuso conforme a ISO 13850
|
Input terminal
|
Alimentazione elettrica
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
5 A AC-1 per contatto relè NO
3 A AC-15 per contatto relè NO
5 A DC-1 per contatto relè NO
3 A DC-13 per contatto relè NO
3 A AC-1 per contatto relè NC
1 A AC-15 per contatto relè NC
3 A DC-1 per contatto relè NC
1 A DC-13 per contatto relè NC
|
Control outputs
|
0
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
6 A
|
Calibro del fusibile associato
|
10 A gG per circuito uscita relè NO conforme a IEC 60947-1
|
Corrente di uscita minima
|
10 mA per uscita relè
|
Tensione di uscita minima
|
5 V per uscita relè
|
Tempo di risposta
|
150 ms a 24 V DC
80 ms a 24 V DC
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V (grado di inquinamento 2) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV categoria sovratensione II conforme a IEC 60947-1
|
Segnalazione locale
|
LED verde con power contrassegni per Alimentazione ON
LED rosso con error contrassegni per errore
LED giallo con state contrassegni per stato
LED giallo con start1 contrassegni per ingresso di start
LED giallo con start2 contrassegni per ingresso di start
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Profondità
|
120 mm
|
Altezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
22,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,200 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-25…55 °C
|
Norme
|
IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-2 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-3 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-4 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-5 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-6 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-7 funzione di sicurezza standard
ISO 13849-1 funzione di sicurezza standard
IEC 62061 funzione di sicurezza standard
|
Certificazioni prodotto
|
TÜV
cULus
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529 (terminali)
IP40 conforme a CEI 60529 (alloggiamento)
IP54 conforme a CEI 60529 (area di montaggio)
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
301,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,556 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
128
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
52,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|