|
|
|
XPSECPE5130P
module XPSEC - increasing the number of safety contacts - 24 V AC DC - screw
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 30, 2021
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Automazione di sicurezza Preventa
|
Tipo prodotto
|
Modulo di sicurezza Preventa
|
Nome modulo sicurezza
|
XPSECPE
|
Applicazione modulo sicurezza
|
Aumento del numero di contatti di sicurezza
|
Funzione del modulo
|
Aumento del numero dei contatti di sicurezza
|
Livello di sicurezza
|
Puo' raggiungere PL e/categoria 4 puo' raggiungere il livello massimo di sicurezza del modulo base conforme a EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SILCL 3 puo' raggiungere il livello massimo di sicurezza del modulo base conforme a EN/IEC 62061
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
MTTFd > 100 anni conforme a EN/ISO 13849-1
DC = 0...99 % conforme a EN/ISO 13849-1
PFHd = 2.47E-8 1/h conforme a EN/IEC 62061
|
Tipo uscita
|
Relè, 8 NO circuiti, libero da potenziale
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CA - 15...10 %
24 V CC - 15...10 %
|
Numero di circuiti aggiuntivi
|
2 NC + 1 uscita statica
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di alimentazione
|
50/60 Hz
|
Potenza consumata massima in VA
|
4 VA
|
Tipo di protezione ingresso
|
Interno, elettronico
|
Potere di interruzione
|
360 VA in attesa AC-15 B300 uscita relè
3600 VA picco AC-15 B300 uscita relè
|
Potere di interruzione
|
3 A a 24 V costante del tempo: 50 ms (DC-13) per uscita relè
20 mA a 24 V per circuito uscita statica
|
Corrente termica uscita
|
6 A per relè per uscita relè
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
24 A per uscita relè
|
Calibro del fusibile associato
|
6 A gG per uscita relè conforme a EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
|
Corrente di uscita minima
|
10 mA per uscita relè
|
Tensione di uscita minima
|
5 V per uscita relè
|
Tempo massimo di risposta degli ingressi
|
10 ms
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V (grado di inquinamento 2) conforme a EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 parti 1 & 2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV categoria sovratensione III conforme a EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 parti 1 & 2
|
Segnalazione locale
|
3 LED
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite prigioniera, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² solido senza estremità cavo
Morsetti a vite prigioniera, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² flessibile senza estremità cavo
Morsetti a vite prigioniera, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flessibile con estremità cavo, senza mascherina
Morsetti a vite prigioniera, 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² flessibile con estremità cavo, con mascherina
Morsetti a vite prigioniera, 2 x 0,2...2 x 1 mm² solido senza estremità cavo
Morsetti a vite prigioniera, 2 x 0,2...2 x 1 mm² flessibile senza estremità cavo
Morsetti a vite prigioniera, 2 x 0,25...2 x 1 mm² flessibile con estremità cavo, senza mascherina
Morsetti a vite prigioniera, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² flessibile con estremità cavo, con mascherina doppia
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Peso prodotto
|
0,55 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60204-1
CEI EN 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
CCC
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI EN 60529 (terminali)
IP40 conforme a CEI EN 60529 (cassetta)
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
377,0 g
|
Garanzia contrattuale
|
|