Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

XPSMC32ZC |
Schneider-Electric
 
XPSMC32ZC immagine - metel
XPSMC32ZC
Modulo configurabile compatto di sicurezza XPS-MC - 32I 8O Canopen
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto Preventa Automazione di sicurezza
Tipo Prodotto Controllore di sicurezza configurabile
Nome modulo sicurezza XPSMC
Categoria impiego di sicurezza Categoria 4 massimo conforme a EN 954-1/EN/ISO 13849-1
PLE massimo conforme a ISO 13849-1
SIL 3 massimo conforme a IEC 61508
Tipo di avviamento Configurabile
Norme Di Riferimento IEC 60947-5-1
EN 574/ISO 13851
EN 1760-1/ISO 13856-1
IEC 61496-1
IEC 61508
EN 954-1/EN/ISO 13849-1
IEC 60204-1
Certificazioni Prodotto UL
TÜV
CSA
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V CC - 20...20 %
Numero di ingressi 32
Protocollo porta comunicazione CANopen con 1 SUB-D a 9 pin maschio porte, collegamento seriale, intervallo di trasmissione: 20 kbit, 50 kbit, 125 kbit, 250 kbit,
Modbus con 1 RJ45 porte, collegamento seriale, intervallo di trasmissione: 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps o 19200 bps
Livello di sicurezza Puo' raggiungere PL e/categoria 4 conforme a EN 954-1/EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 conforme a IEC 61508
Caratteristiche tecniche
Funzione del modulo Monitoraggio dinamico di valvole idrauliche su presse lineari
Pressa eccentrica
Monitoraggio dell'arresto di emergenza, con o senza ritardo, con cablaggio a 1 o 2 canali
Monitoraggio dell'interruttore di abilitazione, 2 o 3 contatti
Monitoraggio dell'interruttore a pedale
Monitoraggio dei ripari per presse a iniezione e soffiatrici
Monitoraggio di sicurezza con 1 o 2 finecorsa
Pressa idraulica
Monitoraggio interruttore magnetico categoria 4 conforme a EN/IEC 61496
Monitoraggio dell'arresto di sicurezza al punto morto superiore su presse eccentriche categoria 3 conforme a EN 574/ISO 13851
Funzione di muting delle barriere fotoelettriche
Selettore di posizione
Monitoraggio del tappeto di sicurezza
Ritardi temporali di sicurezza
Monitoraggio rottura albero/catena
Rilevamento della velocità zero
Controllo barriera di sicurezza categoria 4 conforme a IEC 61496
Controllo a due mani categoria 3 conforme a EN 574/ISO 13851
Tempo sincronizz tra ingressi A seconda della configurazione selezionata
Potenza assorbita 12 W
Tipo di protezione ingresso Fusibile esterno 16 A
Tensione circuito di comando [Uc] 28.8 V
Resistenza di linea massima 100 Ohm <2000 m
Tipo uscita 2 relè, 2 contatti NA (4 NA in totale) circuiti
Stato solido, 6 circuiti, libero da potenziale
Potere di interruzione 180 VA tenuta AC-15 C300 uscita relè
1800 VA spunto AC-15 C300 uscita relè
Potere di interruzione 2 A a 24 V per circuito di uscita statico
1,5 A a 24 V costante del tempo: 50 ms (DC-13) per uscita relè
Corrente termica uscita 4 A per entrambe le uscite contemporaneamente
6 A per 1 uscita e 2 A per l'altra per uscita relè
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 16 A per uscita relè
6,5 A per circuito di uscita statico
Calibro del fusibile associato 16 A gL per alimentazione
4 A gL per uscita relè
6 A soffio veloce per uscita relè
Corrente di uscita minima 10 mA per uscita relè
Tensione di uscita minima 17 V per uscita relè
Tempo di risposta Configurabile: 20 ms o 30 ms con software XPSMCWIN
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V (grado di inquinamento 2) conforme a IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 parte 1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV categoria sovratensione III conforme a IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 parte 1
Metodo di accesso Schiavo
Dimensione scambio 14 parole
Numero di indirizzi 1…127 per CANopen
1…247 per Modbus
Parità Pari per Modbus
No per Modbus
Dispari per Modbus
Formato dati 1 bit di avvio/8 bit di dati
1 bit di stop pari o dispari
2 bit di stop senza parità
Modalità RTU (Remote Terminal Unit)
Funzione modbus supportata 1: Dati di uscita a 8 bit/dati di ingresso a 32 bit
2: Dati di ingresso a 32 bit/dati di uscita a 8 bit
3: informazioni ed errori
Segnalazione locale 48 LED
Supporto Di Montaggio Piastra di montaggio
Profondità 153 mm
Altezza 151,5 mm
Larghezza 74 mm
Peso Netto 0,84 kg
Ambiente
Grado Di Protezione Ip IP20 conforming to CEI 60529
Temperatura Ambiente -10…55 °C
Temperatura Di Stoccaggio -25…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,400 cm
Confezione 1: larghezza 17,800 cm
Confezione 1: profondità 25,800 cm
Confezione 1: peso 1,285 kg
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 40,000 cm
Confezione 2: profondità 60,000 cm
Confezione 2: peso 8,305 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Senza PVC
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 540
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months