|
|
|
XPSMCMCO0000MBG
Modulo comunicazione Modbus Serial (RTU) m.molla
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon MCM
|
Tipo prodotto
|
Modulo di comunicazione non sicuro
|
Nome dispositivo
|
XPSMCM
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V - 20...20 % DC
|
Caratteristiche tecniche
Potenza dissipata in W
|
3 W
|
Marchi qualità
|
CE
|
Compatibilità gamma
|
Preventa XPSMCM
|
Tipo di connettore
|
RJ45
|
Numero porte
|
1
|
Metodo di accesso
|
Server
|
Velocità di trasmissione
|
1,2 kbit/s
2,4 kbit/s
4,8 kbit/s
9,6 kbit/s
19,2 kbit/s
38,4 kbit/s
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Modbus seriale
|
Assorbimento [A]
|
0,125 mA
|
Distanza massima del cavo tra i dispositivi
|
1000 m
|
Segnalazione locale
|
LED verde con PWR contrassegni per Alimentazione ON
LED verde con FUNZIONAMENTO contrassegni per operativo
LED rosso con E IN contrassegni per errore interno
LED rosso con E EX contrassegni per errore esterno
LED verde/rosso con NETTO contrassegni per stato di connessione
LED verde/rosso con STS contrassegni per stato di comunicazione
|
Connessioni - morsetti
|
2 terminali a molla, morsettiera rimovibile
|
Sezione dei fili
|
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 flessibile cavosenza estremità del cavo
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flessibile cavocon estremità cavo, con mascherina
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flessibile cavocon estremità del cavo, senza cornice
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 solido cavosenza estremità del cavo
0,5…1 mm² - AWG 20...AWG 18 flessibile cavocon estremità del cavo, con doppia cornice
|
Supporto di montaggio
|
Omega Guida DIN da 35 mm conforme a EN 50022
|
Larghezza
|
22,5 mm
|
Altezza
|
99 mm
|
Profondità
|
114,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,3 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
cULus
RCM
TÜV
|
Grado di protezione ip
|
IP20
|
Temperatura ambiente
|
-10…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…85 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 %
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Isolamento
|
250 V CA tra l'alimentazione e l'involucro conforme a IEC 61800-5-1
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test di immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 6 kV (su contatto) conforme a IEC 61000-4-2
Test di immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 20 kV (su aria) conforme a IEC 61000-4-2
Suscettibilità ai campi elettromagnetici - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforme a IEC 61000-4-3
Suscettibilità ai campi elettromagnetici - test level: 30 V/m (1,4 GHz...2 GHz) conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/-0,35 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 61496-1
|
Tenuta agli urti
|
10 gn (durata = 16 ms) per 1000 scosse su ciascun asse conforme a IEC 61496-1
|
Altitudine di funzionamento
|
2000 m
|
Durata vita
|
20 anni
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
231 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,649 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Senza PVC
|
Sì
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|