Schneider-Electric
 
XPSMCMCO0000S1G immagine - metel
XPSMCMCO0000S1G
Modulo di espansione isole di sicurezza 1 via m.molla
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Modicon MCM
Tipo prodotto Modulo di espansione per comunicazione sicura
Nome dispositivo XPSMCM
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V - 20...20 % DC
Caratteristiche tecniche
Potenza dissipata in W 3 W
Livello di sicurezza Può raggiungere la categoria 4 conforme a ISO 13849-1
Può raggiungere PL = e conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 conforme a IEC 61508
Puo' raggiungere SILCL 3 conforme a IEC 62061
Marchi qualità CE
Compatibilità gamma Preventa XPSMCM
Tipo di connettore 4 vie RS485
Numero porte 1
Protocollo di comunicazione delle porte RS485
Assorbimento [A] 0,125 mA
Distanza massima del cavo tra i dispositivi 50 m
Segnalazione locale LED verde con PWR contrassegni per Alimentazione ON
LED verde con FUNZIONAMENTO contrassegni per operativo
LED rosso con E IN contrassegni per errore interno
LED rosso con E EX contrassegni per errore esterno
Connessioni - morsetti 2 terminali a molla, morsettiera rimovibile
Sezione dei fili 0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 flessibile cavosenza estremità del cavo
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flessibile cavocon estremità cavo, con mascherina
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flessibile cavocon estremità del cavo, senza cornice
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 solido cavosenza estremità del cavo
0,5…1 mm² - AWG 20...AWG 18 flessibile cavocon estremità del cavo, con doppia cornice
Supporto di montaggio Omega Guida DIN da 35 mm conforme a EN 50022
Larghezza 22,5 mm
Altezza 99 mm
Profondità 114,5 mm
Peso prodotto 0,3 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto cULus
RCM
TÜV
Grado di protezione ip IP20
Temperatura ambiente -10…55 °C
Temperatura di stoccaggio -20…85 °C
Umidità relativa 10…95 %
Grado di inquinamento 2
Isolamento 250 V CA tra l'alimentazione e l'involucro conforme a IEC 61800-5-1
Categoria di sovratensione II
Compatibilità elettromagnetica Test di immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 6 kV (su contatto) conforme a IEC 61000-4-2
Test di immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 20 kV (su aria) conforme a IEC 61000-4-2
Suscettibilità ai campi elettromagnetici - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforme a IEC 61000-4-3
Suscettibilità ai campi elettromagnetici - test level: 30 V/m (1,4 GHz...2 GHz) conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza alle vibrazioni +/-0,35 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 61496-1
Tenuta agli urti 10 gn (durata = 16 ms) per 1000 scosse su ciascun asse conforme a IEC 61496-1
Altitudine di funzionamento 2000 m
Durata vita 20 anni
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,5 cm
Confezione 1: larghezza 12,8 cm
Confezione 1: profondità 16,2 cm
Confezione 1: peso 198,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 15,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 1,432 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Senza PVC
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi