|
|
|
XPSMCMCO0000S2
Modulo di espansione isole di sicurezza 2 vie m.vite
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon MCM
|
Tipo prodotto
|
Modulo di espansione comunicazione di sicurezza
|
Nome dispositivo
|
XPSMCM
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V - 20...20 % DC
|
Caratteristiche tecniche
Potenza dissipata in W
|
3 W
|
Livello di sicurezza
|
Fino alla categoria 4 conforme a ISO 13849-1
Fino a PL = e conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 conforme a IEC 61508
Puo' raggiungere SILCL 3 conforme a IEC 62061
|
Marchi qualità
|
CE
|
Compatibilità gamma
|
Preventa XPSMCM
|
Tipo di connettore
|
4 RS485
|
Numero porte
|
2
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
RS485
|
Assorbimento [A]
|
0,125 mA
|
Maximum cable distance between devices
|
50 m
|
Segnalazione locale
|
LED verde con PWR contrassegni per Alimentazione ON
LED verde con RUN contrassegni per operativo
LED rosso con E IN contrassegni per errore interno
LED rosso con E EX contrassegni per errore esterno
|
Connessioni - morsetti
|
4 morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile
|
Sezione dei fili
|
0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 16 flessibile cavosenza estremità cavo
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 flessibile cavosenza estremità cavo
0,25…1 mm² - AWG 23...AWG 18 flessibile cavocon estremità cavo, senza mascherina
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flessibile cavocon estremità cavo, con mascherina
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flessibile cavocon estremità cavo, senza mascherina
0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 flessibile cavocon estremità cavo, con mascherina doppia
0,2…1 mm² - AWG 24...AWG 18 solido cavosenza estremità cavo
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 solido cavosenza estremità cavo
|
Supporto di montaggio
|
Omega guida DIN 35 mm conforme a EN 50022
|
Larghezza
|
22,5 mm
|
Altezza
|
99 mm
|
Profondità
|
114,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,3 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
cULus
RCM
TÜV
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Temperatura ambiente operativa
|
-10…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…85 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 %
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Isolamento
|
250 V CA tra alimentazione e alloggiamento conforme a IEC 61800-5-1
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità scarica elettrostatica - test level: 6 kV (su contatto) conforming to IEC 61000-4-2
Test immunità scarica elettrostatica - test level: 20 kV (in aria) conforming to IEC 61000-4-2
Suscettività ai campi elettromagnetici - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Suscettività ai campi elettromagnetici - test level: 30 V/m (1,4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/-0,35 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 61496-1
|
Tenuta agli urti
|
10 gn (durata = 16 ms) per 100 shocks per asse conforme a IEC 61496-1
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Durata vita
|
20 anni
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,1 cm
|
Confezione 1: peso
|
219,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
26
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,197 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|