|
|
|
XPSMCMCP0802
Modulo configurabile modulare di sicurezza 8DI 2DO m.vite
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon Safety automation
|
Tipo prodotto
|
CPU controller di sicurezza
|
Nome dispositivo
|
XPSMCM
|
Collegamento elettrico
|
Morsetto a vite
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V - 20...20 % DC
|
Numero di ingressi
|
8 digitale per connessione ingresso
2 digitale per interblocco start/restart o monitoraggio dispositivo esterno
|
Numero di uscite
|
2 uscite di sicurezza OSSD per connessione contattore/drive
4 test per uscite controllo linea
2 configurabile per connessione per diagnostica
|
Tensione ingresso digitale
|
24 V
|
Corrente uscita digitale
|
400 mA
|
Corrente ingresso digitale
|
400 mA
|
Tipo ingresso digitale
|
Ingresso di sicurezza
PNP
|
Tipo uscita digitale
|
PNP
|
Funzione del modulo
|
Arresto di emergenza conforme a ISO 13850
Monitoraggio di sicurezza conforme a EN/ISO 14119
Abilitazione monitoraggio interruttore conforme a IEC 60947-5-1
Controllo barriera di sicurezza conforme a IEC 61496-1
Monitoraggio interruttore a pedale conforme a IEC 60947-5-1
Monitoraggio interruttore magnetico conforme a EN/ISO 14119
Controllo a due mani conforme a EN 574
Monitoraggio tappeti di sicurezza conforme a EN/ISO 14119
Abilitazione monitoraggio interruttore conforme a IEC 61326-1
Funzione di muting delle light curtains conforme a IEC 60947-5-1
Funzioni contatore conforme a IEC 61800-5-2
Monitoraggio velocità conforme a IEC 61800-5-2
|
Caratteristiche tecniche
Tempo sincronizz tra ingressi
|
< 0,5 ms
|
Potenza dissipata in W
|
3 W
|
Numero di moduli I/O di espansione
|
14 con 128 per ingresso
14 con 16 per uscita
|
Tipologia di connessione integrata
|
Backplane expansion bus
Porta USB 2.0
|
Unità di salvataggio dati
|
Scheda SD (opzionale)
|
Carico induttivo
|
30 mH
|
Capacità di carico
|
0,82 µF
|
Livello di sicurezza
|
Fino alla categoria 4 conforme a ISO 13849-1
Fino a PL = e conforme a ISO 13849-1
Type 4 conforme a IEC 61496-1
SILCL 3 conforme a IEC 62061
|
Marchi qualità
|
CE
|
Segnalazione locale
|
1 LED verde con PWR contrassegni per Alimentazione ON
1 LED verde con RUN contrassegni per RUN (stato)
1 LED rosso con E IN contrassegni per errore interno
1 LED rosso con E EX contrassegni per errore esterno
1 LED arancione con COM contrassegni per comunicazione
1 LED blu con EN contrassegni per master abilitato
8 LED giallo con IN contrassegni per stato ingresso
2 LED verde/rosso con OUT contrassegni per stato uscita
2 LED giallo con RST contrassegni per segnale di riavvio
2 LED giallo con STATUS contrassegni per via uscita
|
Connessioni - morsetti
|
2 morsetti a vite imperdibile, morsettiera estraibile
1 morsetti a vite imperdibile, morsettiera estraibile
|
Sezione dei fili
|
0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 16 flessibile cavosenza estremità cavo
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 flessibile cavosenza estremità cavo
0,25…1 mm² - AWG 23...AWG 18 flessibile cavocon estremità cavo, senza mascherina
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flessibile cavocon estremità cavo, con mascherina
0,25…1,5 mm² - AWG 23...AWG 16 flessibile cavocon estremità cavo, senza mascherina
0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 flessibile cavocon estremità cavo, con mascherina doppia
0,2…1 mm² - AWG 24...AWG 18 solido cavosenza estremità cavo
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 solido cavosenza estremità cavo
|
Supporto di montaggio
|
Omega guida DIN 35 mm conforme a EN 50022
|
Profondità
|
114,5 mm
|
Altezza
|
99 mm
|
Larghezza
|
22,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,25 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61508
ISO 13849-1
IEC 61496-1
IEC 61800-5-1
IEC 62061
|
Certificazioni prodotto
|
cULus
RCM
TÜV
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Temperatura ambiente
|
-10…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…85 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 %
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 61800-5-1
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
PFHd = 6,06E-9 1/h
DC > 99 %
MTTFd < 100 anni alto
|
Isolamento
|
250 V CA tra alimentazione e alloggiamento conforme a IEC 61800-5-1
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità scarica elettrostatica - test level: 6 kV (su contatto) conforming to IEC 61000-4-2
Test immunità scarica elettrostatica - test level: 20 kV (in aria) conforming to IEC 61000-4-2
Suscettività ai campi elettromagnetici - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Suscettività ai campi elettromagnetici - test level: 30 V/m (1,4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/-0,35 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 61496-1
|
Tenuta agli urti
|
10 gn (durata = 16 ms) per 100 shocks per asse conforme a IEC 61496-1
|
Durata vita
|
20 anni
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
249,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
26
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,908 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|