|
|
|
XPSMCMDO0008C1G
Modulo espansione di sicurezza 8 uscite digitali SIL1 m.molla
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Preventa Automazione di sicurezza
|
Tipo prodotto
|
Modulo di espansione di uscita sicuro
|
Nome dispositivo
|
XPSMCM
|
Collegamento elettrico
|
Terminale a molla
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V - 20...20 % DC
|
Output type
|
8 configurabile per connessione diagnostica
|
Tipo ingresso digitale
|
Isolato
|
Tipo uscita digitale
|
DC
|
Funzione del modulo
|
Monitoraggio degli attuatori di sicurezza per uscita discreta
|
Caratteristiche tecniche
Consumo massimo in W
|
3 W
|
Potenza dissipata in W
|
3 W
|
Tipologia di connessione integrata
|
Bus di espansione del backplane
|
Numero di morsettiere
|
6
|
Connessioni - morsetti
|
2 terminali a molla, morsettiera rimovibile
|
Tipo di carico
|
Carico resistivo
|
Gruppo di vie
|
8 canale singolo
|
Livello di sicurezza
|
Può raggiungere la categoria 1 conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere PL= c conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL1 conforme a IEC 61508
SILCL 1 conforme a IEC 62061
|
Marchi qualità
|
CE
|
Tensione ingresso digitale
|
24 V CC
|
Tensione uscita digitale
|
24 V DC
|
Corrente uscita digitale
|
100 mA
|
Carico uscita
|
60 Ohm
|
Segnalazione locale
|
1 LED verde con PWR contrassegni per Alimentazione ON
1 LED verde con FUNZIONAMENTO contrassegni per RUN (stato)
1 LED rosso con E IN contrassegni per errore interno
1 LED rosso con E EX contrassegni per errore esterno
2 LED arancione con INDIRIZZO contrassegni per indirizzo del nodo
8 LED verde/rosso con USCITA contrassegni per stato dell'uscita
|
Sezione dei fili
|
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 flessibile cavosenza estremità del cavo
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flessibile cavocon estremità del cavo, senza cornice
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flessibile cavocon estremità cavo, con mascherina
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 solido cavocon estremità del cavo, senza cornice
0,5…1 mm² - AWG 20...AWG 18 flessibile cavocon estremità del cavo, con doppia cornice
|
Supporto di montaggio
|
Omega Guida DIN da 35 mm conforme a EN 50022
|
Profondità
|
22,5 mm
|
Altezza
|
99 mm
|
Larghezza
|
114,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,25 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61508
IEC 61800-5-1
ISO 13849-1
IEC 62061
|
Certificazioni prodotto
|
RCM
cULus
TÜV
|
Grado di protezione IP
|
IP20 (involucro)
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…85 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 %
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 61800-5-1
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
DC > 60 %
MTTFd = 985 anni alta
PFHd = 4,44E-9 1/h
|
Isolamento
|
250 V CA tra l'alimentazione e l'involucro conforme a IEC 61800-5-1
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test di immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 6 kV (su contatto) conforme a IEC 61000-4-2
Test di immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 20 kV (su aria) conforme a IEC 61000-4-2
Suscettibilità ai campi elettromagnetici - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforme a IEC 61000-4-3
Suscettibilità ai campi elettromagnetici - test level: 30 V/m (1,4 GHz...2 GHz) conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/-0,35 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 61496-1
|
Tenuta agli urti
|
10 gn (durata = 16 ms) per 1000 scosse su ciascun asse conforme a IEC 61496-1
|
Durata vita
|
20 anni
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
16,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
220,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,576 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|