|
|
|
XPSMCMME0000
Memory card per salvataggio configurazione XPSMCM
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Automazione di sicurezza Preventa
|
Tipo di accessori
|
Scheda di memoria
|
Compatibilità prodotto
|
XPSMCM
|
Uso memoria
|
Salvare e trasferire configurazione
|
Tipo di memoria
|
SDRAM
|
Capacità memoria
|
512 MB
|
Caratteristiche tecniche
Accessori / categoria degli elementi
|
Elementi separati
|
Quantità per confezione
|
1
|
Profondità
|
18 mm
|
Altezza
|
21,5 mm
|
Larghezza
|
2 mm
|
Peso prodotto
|
0,004 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-10…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…85 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 % senza condensa
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
18,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
35
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
772,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|