|
|
|
XPSMCMRO0004
Modulo espansione di sicurezza 4 uscite a relè m.vite
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Automazione di sicurezza Preventa
|
Tipo prodotto
|
Modulo di uscita relé di sicurezza
|
Nome dispositivo
|
XPSMCM
|
Collegamento elettrico
|
Morsetto a vite
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V - 20...20 % DC
|
Numero di uscite
|
4 relè
|
Numero uscite digitali
|
8 statico a 125 mA (diagnostica)
|
Funzione del modulo
|
Monitoraggio attuatori di sicurezza per uscita relè
|
Caratteristiche tecniche
Maximum power dissipation in W
|
3 W
|
Tipologia di connessione integrata
|
Backplane expansion bus
|
Tensione di commutazione
|
10 V DC
|
Calibro del fusibile associato
|
3,5 A, azione lenta
|
Livello di sicurezza
|
Fino alla categoria 4 conforme a ISO 13849-1
Fino a PL = e conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 conforme a IEC 61508
SILCL 3 conforme a IEC 62061
|
Marchi qualità
|
CE
|
Tipo uscita
|
Relè, 4 NO circuiti, libero da potenziale
|
Quantità per confezione
|
1
|
Switching time
|
12 ms
|
Massima tensione di commutazione
|
400 V CA
250 V CC
|
Corrente minima di commutazione
|
20 mA
|
Corrente massima di commutazione
|
6 A
|
Numero di morsettiere
|
4
|
Segnalazione locale
|
1 LED verde con PWR contrassegni per Alimentazione ON
1 LED verde con RUN contrassegni per RUN (stato)
1 LED rosso con E IN contrassegni per errore interno
1 LED rosso con E EX contrassegni per errore esterno
2 LED arancione con ADDR contrassegni per indirizzo nodo
4 LED verde/rosso con relè K1...K4 contrassegni per contatto relè
4 LED giallo con RST contrassegni per reset
|
Connessioni - morsetti
|
2 morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile
1 morsettiere a vite imperdibile, morsettiera estraibile
|
Sezione dei fili
|
0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 16 flessibile cavosenza estremità cavo
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 flessibile cavosenza estremità cavo
0,25…1 mm² - AWG 23...AWG 18 flessibile cavocon estremità cavo, senza mascherina
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flessibile cavocon estremità cavo, con mascherina
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flessibile cavocon estremità cavo, senza mascherina
0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 flessibile cavocon estremità cavo, con mascherina doppia
0,2…1 mm² - AWG 24...AWG 18 solido cavosenza estremità cavo
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 solido cavosenza estremità cavo
|
Supporto di montaggio
|
Omega guida DIN 35 mm conforme a EN 50022
|
Larghezza
|
22,5 mm
|
Altezza
|
99 mm
|
Profondità
|
114,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,3 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 62061
ISO 13849-1
IEC 61800-5-1
IEC 61508
|
Certificazioni prodotto
|
TÜV
RCM
cULus
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Temperatura ambiente operativa
|
-10…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…85 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 %
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 61800-5-1
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 300000 categoria di utilizzo AC-15 230 V, , <3 A conforme a ISO 13849-1
B10d = 750000 categoria di utilizzo AC-15 230 V, , <1 A conforme a ISO 13849-1
B10d = 10000000 categoria di utilizzo DC-13 24 V, , <2 A conforme a ISO 13849-1
|
Isolamento
|
250 V CA tra alimentazione e alloggiamento conforme a IEC 61800-5-1
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità scarica elettrostatica - test level: 6 kV (su contatto) conforming to IEC 61000-4-2
Test immunità scarica elettrostatica - test level: 20 kV (in aria) conforming to IEC 61000-4-2
Suscettività ai campi elettromagnetici - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Suscettività ai campi elettromagnetici - test level: 30 V/m (1,4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/-0,35 mm (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 61496-1
|
Resistenza agli shock
|
10 gn per 16 ms (100 shocks per asse) conforme a IEC 61496-1
|
Durata elettrica
|
20000000 cicli
|
Durata meccanica
|
20000000 cicli
|
Durata vita
|
20 anni
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,1 cm
|
Confezione 1: peso
|
294,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,991 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|