Schneider-Electric
 
XPSOT3444 immagine - metel
XPSOT3444
Modulo XPS-OT - Controllo arresto su punto morto sup c/finecorsa auto - 115 V CA
Telemecanique
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Automazione di sicurezza Preventa
Tipo prodotto Modulo di sicurezza Preventa
Nome modulo sicurezza XPSOT
Applicazione modulo sicurezza Arresto di emergenza con controllo automatico sovracorsa
Funzione del modulo Arresto automatico con monitoraggio e controllo automatico sovracorsa
Livello di sicurezza Puo' raggiungere PL e/categoria 4 conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere SILCL 3 conforme a IEC 62061
Dati di affidabilità sicurezza MTTFd = 60.9 years conforme a ISO 13849-1
DC = 0...99 % conforme a ISO 13849-1
PFHd = 1.33E-8 1/h conforme a IEC 62061
Tensione nominale di alimentazione [Us] 115 V CA - 15...15 %
Tipo uscita Relè, 3 NO circuiti, libero da potenziale
Numero di circuiti aggiuntivi 4 uscite statiche
Modello pulsantiera Rimovibile
Caratteristiche tecniche
Frequenza di alimentazione 50/60 Hz
Potenza consumata massima in VA 12 VA
Tipo di protezione ingresso Interno, elettronico
Potere di interruzione 180 VA in attesa AC-15 C300 uscita relè
1800 VA picco AC-15 C300 uscita relè
Potere di interruzione 10 mA a 48 V per circuito uscita statica
20 mA a 24 V per circuito uscita statica
1,5 A a 24 V costante del tempo: 50 ms (DC-13) per uscita relè
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 2,5 A
Calibro del fusibile associato 4 A gG per uscita relè conforme a EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
Corrente di uscita minima 10 mA per uscita relè
Tensione di uscita minima 17 V per uscita relè
Tempo massimo di risposta degli ingressi 20 ms
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V (grado di inquinamento 2) conforme a EN/IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 parte 1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV categoria sovratensione III conforme a EN/IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 parte 1
Segnalazione locale 4 LED
Materiale cassetta Policarbonato
Numerodi morsettiere 42
Connessioni - morsetti Morsetti a vite prigioniera, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² con estremità cavo
Morsetti a vite prigioniera, 2 x 2,5 mm² senza estremità cavo
Installazione Guida DIN simmetrica 35 mm
Profondità 118 mm
Altezza 73 mm
Larghezza 200 mm
Peso prodotto 1,1 kg
Ambiente
Norme di riferimento IEC 692
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
Certificazioni prodotto CSA
UL
TÜV
Grado di protezione IP IP10 conforme a CEI 60529 (terminali)
IP40 conforme a CEI 60529 (cassetta)
Temperatura ambiente -10…55 °C
Temperatura di stoccaggio -25…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,0 cm
Confezione 1: larghezza 22,5 cm
Confezione 1: profondità 14,5 cm
Confezione 1: peso 1,225 kg
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 9
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 11,78 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months