|
|
|
XPSUAK32AP
Modulo sicurezza Cat.4 caratt. XPSUAF + PNP/NPN, tapp. sicur. 48-230V m.vite
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Safety Automation
|
Tipo di prodotto o componente
|
Modulo di sicurezza
|
Nome modulo sicurezza
|
XPSUAK
|
Applicazione modulo sicurezza
|
Contatti antivalenti monitorati
Per monitoraggio emergenza, protezione e barriere
Monitoraggio sensore di pressione 4 fili
|
Funzione del modulo
|
Pulsante arresto emergenza con 2 contatti NC
Monitoraggio di sicurezza con 1 o 2 finecorsa
Controllo 2 sensori PNP
Monitoraggio interruttore magnetico
Controllo barriera di sicurezza
Controllo interruttore RFID di sicurezza
Monitoraggio barriere di sicurezza (ESPE)
Controllo tappeti di sicurezza
Monitoraggio sensore prossimità
Monitoring 1 PNP + 1 NPN sensor
|
Livello di sicurezza
|
Puo' raggiungere PL e/categoria 4 per contatto relè NO conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere SILCL 3 per contatto relè NO conforme a IEC 62061
Puo' raggiungere SIL 3 per contatto relè NO conforme a IEC 61508
Puo' raggiungere PL c/categoria 1 per contatto relè NC conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere SILCL 1 per contatto relè NC conforme a IEC 62061
Puo' raggiungere SIL1 per contatto relè NC conforme a IEC 61508
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
MTTFd > 30 years conforme a ISO 13849-1
Dcavg >= 99 % conforme a ISO 13849-1
PFHd = 1.61E-09 conforme a ISO 13849-1
HFT = 1 conforme a IEC 62061
PFHd = 1.61E-09 conforme a IEC 62061
SFF > 99% conforme a IEC 62061
HFT = 1 conforme a IEC 61508-1
PFHd = 1.61E-09 conforme a IEC 61508-1
SFF > 99% conforme a IEC 61508-1
Type = B conforme a IEC 61508-1
|
Tipo di circuito elettrico
|
NC doppio
PNP doppio
Antivalente doppio
OSSD doppio
|
Connessioni - morsetti
|
Morsettiera a vite removibile, 0,2...2,5 mm² solido o flessibile
Morsettiera a vite removibile, 0,25...2,5 mm² flessibile con ghiera conduttore singolo
Morsettiera a vite removibile, 0,2...1,5 mm² solido o flessibile conduttore doppio
Morsettiera a vite removibile, 2 x 0.25...1 mm² flessibile con ghiera senza estremità del cavo, con mascherina
Morsettiera a vite removibile, 2 x 0.5...1.5 mm² flessibile con ghiera con estremità cavo, con mascherina
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
48...240 V CA/CC - 10...10 %
|
Caratteristiche tecniche
Tempo sincronizz tra ingressi
|
0,5 s
2 s
4 s
|
Tipo di avviamento
|
Automatico/manuale/monitorato
|
Potenza assorbita in W
|
3,0 W 48 V DC
|
Potenza assorbita in VA
|
6,5 VA 240 V "CA" "50/60 Hz"
|
Tipo di protezione ingresso
|
Interno, elettronico
|
Safety outputs
|
2 NO + 1 NC
|
Safety inputs
|
2
|
Maximum wire resistance
|
500 Ohm
|
Compatibilità ingresso
|
Circuito normalmente chiuso conforme a ISO 14119
Finecorsa XC conforme a ISO 14119
Contatto meccanico conforme a ISO 14119
Circuito normalmente chiuso conforme a ISO 13850
Antivalente doppio conforme a ISO 14119
OSSD doppio conforme a IEC 61496-1-2
Sensori di prossimità PNP a 3 fili
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
5 A AC-1
3 A AC-15
5 A DC-1
3 A DC-13
3 A AC-1
1 A AC-15
3 A DC-1
1 A DC-13
|
Control outputs
|
3 uscita pulsata
|
Tipo ingresso/uscita
|
Uscita di segnalazione a semiconduttore puls. Z1, 20 mA
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
8 A
|
Calibro del fusibile associato
|
10 A gG per circuito uscita relè NO conforme a IEC 60947-1
|
Corrente di uscita minima
|
10 mA per uscita relè
|
Tensione di uscita minima
|
12 V per uscita relè
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V (grado di inquinamento 2) conforme a EN/IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV categoria sovratensione II conforme a EN/IEC 60947-1
|
Supporto per montaggio
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Profondità
|
120 mm
|
Altezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
22,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,200 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-25…55 °C
|
Norme
|
IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-2 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-3 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-4 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-5 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-6 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-7 funzione di sicurezza standard
ISO 13849-1 funzione di sicurezza standard
IEC 62061 funzione di sicurezza standard
|
Certificazioni prodotto
|
TÜV
CULus
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a EN/IEC 60529 (terminali)
IP40 conforme a EN/IEC 60529 (alloggiamento)
IP54 conforme a EN/IEC 60529 (area di montaggio)
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa
|
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1
|
PCE
|
Num.unità in pkg.
|
1
|
Peso imballo (Kg)
|
282,0 g
|
Altezza imballo 1
|
7,0 cm
|
Larghezza imballo 1
|
14,0 cm
|
Lunghezza imballo 1
|
16,0 cm
|
Tipo unità imballo 2
|
S03
|
Numero unità imballo 2
|
16
|
Peso imballo 2
|
5,382 kg
|
Altezza imballo 2
|
30,0 cm
|
Larghezza imballo 2
|
30,0 cm
|
Lunghezza imballo 2
|
40,0 cm
|
Altezza imballo 3
|
30 cm
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|