|
|
|
XPSUAT13A3AC
Modulo sicurezza Cat.4 caratt. XPSUAK + uscite temporizz. sic. 24V m.molla
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Safety Automation
|
Tipo prodotto
|
Modulo di sicurezza
|
Nome modulo sicurezza
|
XPSUAT
|
Applicazione modulo sicurezza
|
Contatti antivalenti monitorati
Per monitoraggio emergenza, protezione e barriere
Monitoraggio sensore di pressione 4 fili
|
Funzione del modulo
|
Pulsante arresto emergenza con 2 contatti NC
Monitoraggio di sicurezza con 1 o 2 finecorsa
Controllo 2 sensori PNP
Monitoraggio interruttore magnetico
Controllo barriera di sicurezza
Controllo interruttore RFID di sicurezza
Monitoraggio barriere di sicurezza (ESPE)
Controllo tappeti di sicurezza
Monitoraggio sensore prossimità
Monitoring 1 PNP + 1 NPN sensor
|
Livello di sicurezza
|
Puo' raggiungere PL e/categoria 4 per contatto relè NO conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere SILCL 3 per contatto relè NO conforme a IEC 62061
Puo' raggiungere SIL 3 per contatto relè NO conforme a IEC 61508
Puo' raggiungere PL c/categoria 1 per contatto relè NC conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere SILCL 1 per contatto relè NC conforme a IEC 62061
Puo' raggiungere SIL1 per contatto relè NC conforme a IEC 61508
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
MTTFd > 30 years conforme a ISO 13849-1
Dcavg >= 99 % conforme a ISO 13849-1
PFHd = 0.94E-09 conforme a ISO 13849-1 for SS0
PFHd = 0.95E-09 conforme a ISO 13849-1 for SS1
HFT = 1 conforme a IEC 62061
PFHd = 0.94E-09 conforme a IEC 62061 for SS0
PFHd = 0.95E-09 conforme a IEC 62061 for SS1
SFF > 99% conforme a IEC 62061
HFT = 1 conforme a IEC 61508-1
PFHd = 0.94E-09 conforme a IEC 61508-1 for SS0
PFHd = 0.95E-09 conforme a IEC 61508-1 for SS1
SFF > 99% conforme a IEC 61508-1
Type = B conforme a IEC 61508-1
|
Topologia della rete
|
NC doppio
PNP doppio
Antivalente doppio
OSSD doppio
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a molla rimovibili, 0,2...2,5 mm² solido o flessibile
Morsetti a molla rimovibili, 0,25...2,5 mm² flessibile con ghiera conduttore singolo
Morsetti a molla rimovibili, 0,2...1,5 mm² solido o flessibile conduttore doppio
Morsetti a molla rimovibili, 2 x 0.25...1 mm² flessibile con ghiera senza estremità del cavo, con mascherina
Morsetti a molla rimovibili, 2 x 0.5...1.5 mm² flessibile con ghiera con estremità cavo, con mascherina
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CA - 15...10 %
24 V CC - 20...20 %
|
Caratteristiche tecniche
Tempo sincronizz tra ingressi
|
0,5 s
2 s
4 s
|
Tipo di avviamento
|
Automatico/manuale/monitorato
|
Potenza assorbita in W
|
3 W 24 V DC
|
Potenza assorbita in VA
|
6,5 VA 24 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di protezione ingresso
|
Interno, elettronico
|
Safety outputs
|
3 NO immediato
1 NC configurabile
3 NO configurabile
|
Safety inputs
|
2 ingresso di sicurezza positivo 24 V CC 8 mA
1 ingresso di sicurezza negativo
|
Maximum wire resistance
|
500 Ohm
|
Gamma di temporizzazione
|
0...900 s off ritardo
|
Compatibilità ingresso
|
Circuito normalmente chiuso conforme a ISO 14119
Finecorsa XC conforme a ISO 14119
Contatto meccanico conforme a ISO 14119
Circuito normalmente chiuso conforme a ISO 13850
Antivalente doppio conforme a ISO 14119
OSSD doppio conforme a IEC 61496-1-2
Sensori di prossimità PNP a 3 fili
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
5 A AC-1 per contatto relè NO
3 A AC-15 per contatto relè NO
5 A DC-1 per contatto relè NO
3 A DC-13 per contatto relè NO
3 A AC-1 per contatto relè NC
1 A AC-15 per contatto relè NC
3 A DC-1 per contatto relè NC
1 A DC-13 per contatto relè NC
|
Control outputs
|
4 on/off configurabile uscita pulsata
|
Tipo ingresso/uscita
|
Uscita pulsata per diagnostica 24 V CC, 20 mA Z1, non legato alla sicurezza
Uscita a semiconduttore 24 V CC, 20 mA Z2, non legato alla sicurezza
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
16 A
|
Calibro del fusibile associato
|
10 A gG per circuito uscita relè NO conforme a IEC 60947-1
|
Corrente di uscita minima
|
20 mA per uscita relè
|
Tensione di uscita minima
|
24 V per uscita relè
|
Tempo massimo di risposta degli ingressi
|
20 ms
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V (grado di inquinamento 2) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV categoria sovratensione II conforme a IEC 60947-1
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Profondità
|
120 mm
|
Altezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Peso prodotto
|
0,350 kg
|
Ambiente
Norme
|
IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-2 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-3 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-4 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-5 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-6 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-7 funzione di sicurezza standard
ISO 13849-1 funzione di sicurezza standard
IEC 62061 funzione di sicurezza standard
|
Certificazioni prodotto
|
TÜV
cULus
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529 (terminali)
IP40 conforme a CEI 60529 (alloggiamento)
IP54 conforme a CEI 60529 (area di montaggio)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…85 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
449,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,861 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|