Gamma prodotto
|
Harmony Safety Automation
|
Tipo prodotto
|
Modulo di sicurezza
|
Nome modulo sicurezza
|
XPSUVN
|
Applicazione modulo sicurezza
|
Per rilevamento velocità zero
|
Funzione del modulo
|
Monitoraggio motore trifase
Monitoraggio motore trifase con avviamento a stella triangolo
Monitoring 3-phase motor with variable number of poles
Monitoraggio motore trifase con nr variabile di poli e avviam a stella triangolo
Monitoraggio motore cc
Monitoring servo motor
Monitoring 3-phase motor supplied by variable speed drive
Monitoring 3-phase motor supplied by servo drive
Controlling enegization to open of guard switch type XCSE, XCSLE, XCSLF, XCST
|
Livello di sicurezza
|
Can reach PL e/category 3 per contatto relè NO conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere SILCL 3 per contatto relè NO conforme a IEC 62061
Puo' raggiungere SIL 3 per contatto relè NO conforme a IEC 61508
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
MTTFd > 30 years conforme a ISO 13849-1
Dcavg = 98.9 % conforme a ISO 13849-1
PFHd = 2.44E-9 1/h conforme a ISO 13849-1
HFT = 1 conforme a IEC 62061
PFHd = 2.44E-9 1/h conforme a IEC 62061
SFF > 99% conforme a IEC 62061
HFT = 1 conforme a IEC 61508-1
PFHd = 2.44E-9 1/h conforme a IEC 61508-1
SFF > 99% conforme a IEC 61508-1
Type = B conforme a IEC 61508-1
|
Certificazioni prodotto
|
TÜV
cULus
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
48...240 V CA/CC - 10...10 %
|
Tipo uscita
|
Relè, 1 NO circuiti, libero da potenziale
|
Numero di circuiti aggiuntivi
|
2 uscite statiche
|
Consumo massimo in W
|
2,5 W
|
Potenza consumata massima in VA
|
5,5 VA
|
Tensione di ingresso
|
690 V
|
Soglia rilevamento ingresso
|
50 mV
65 mV
85 mV
110 mV
140 mV
180 mV
230 mV
300 mV
400 mV
500 mV
|
Temporizzazione
|
0.5 s
1 s
2 s
3 s
5 s
8 s
12 s
20 s
35 s
60 s
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
5 A AC-1 per contatto relè NO
3 A AC-15 per contatto relè NO
5 A DC-1 per contatto relè NO
3 A DC-13 per contatto relè NO
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
6 A per circuito uscita relè NO
|
Calibro del fusibile associato
|
6 A gG per uscita relè conforme a IEC 60947-1
|
Norme
|
IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-2 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-3 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-4 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-5 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-6 funzione di sicurezza standard
IEC 61508-7 funzione di sicurezza standard
ISO 13849-1 funzione di sicurezza standard
IEC 62061 funzione di sicurezza standard
|
Corrente di uscita minima
|
10 mA per uscita relè
|
Tensione di uscita minima
|
5 V per uscita relè
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V da fase a fase (grado di inquinamento 2) conforme a IEC 60947-1
400 V da fase a terra (grado di inquinamento 2) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV categoria sovratensione II conforme a IEC 60947-1
|
Segnalazione locale
|
LED verde con power contrassegni per Alimentazione ON
LED rosso con error contrassegni per errore
LED giallo con state contrassegni per stato
LED giallo con L12 contrassegni per input line comparison
LED giallo con L32 contrassegni per input line comparison
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a molla rimovibili solido o flessibile cavo: 0,2...2,5 mm²
Morsetti a molla rimovibili flessibile con ghiera cavo: 0,25...2,5 mm² conduttore singolo
Morsetti a molla rimovibili solido o flessibile cavo: 0,2...1,5 mm² conduttore doppio
Morsetti a molla rimovibili flessibile con ghiera cavo: 2 x 0.25...1 mm² senza estremità del cavo, con mascherina
Morsetti a molla rimovibili flessibile con ghiera cavo: 2 x 0.5...1.5 mm² con estremità cavo, con mascherina
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Profondità
|
120 mm
|
Altezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
22,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,2 kg
|