|
XS106B3PAM12
Sens. induttivo XS1 Ø6,5 - L 45 mm - Ottone - Sn 2,5 mm - 12...24V CC - M12
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nome gamma
|
Utilizzo generico
|
Tipo di sensore
|
Sensore di prossimità induttivo
|
Nome del sensore
|
XS1
|
Forma del sensore
|
Cilindrico piano Ø 6,5 mm
|
Dimensioni
|
45 mm
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipologia di cablaggio
|
3 fili
|
Distanza di rilevamento nominale
|
2,5 mm
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO
|
Tipo di circuito uscita
|
CC
|
Tipo uscita digitale
|
PNP
|
Collegamento elettrico
|
Connettore maschio M12, 4 pin
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC con protezione polarità inversa
|
Capacità di commutazione in mA
|
<= 200 mA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
|
Caratteristiche tecniche
Superficie di rilevamento
|
Frontale
|
Materiale parte frontale
|
PPS
|
Materiale cassetta
|
Acciaio inox 303
|
Zona di funzionamento
|
0…2 mm
|
Corsa differenziale
|
1...15% di Sr
|
LED di stato
|
Stato uscita: 1 LED (giallo)
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…36 V CC
|
Frequenza di commutazione
|
<= 2500 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (chiuso)
|
Assorbimento di corrente
|
<= 10 mA a vuoto
|
Maximum delay first up
|
10 ms
|
Maximum delay response
|
0,2 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,2 ms
|
Marcatura
|
CE
|
Lunghezza
|
45 mm
|
Peso prodotto
|
0,05 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
59 g
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
Informazioni sulla fine della vita
|
Garanzia contrattuale
|