Schneider-Electric
 
XS118B3PCM12 immagine - metel
XS118B3PCM12
sensore induttivo XS1 M18 - PNP NA e NC - Sn 8 mm - 12...24 Vcc - M12
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma Utilizzo generico
Tipo di sensore Sensore di prossimità induttivo
Applicazione Quadro per cantiere
Nome del sensore XS1
Forma del sensore Cilindrico M18
Dimensioni 50 mm
Corpo lampada Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
Materiale Metallo
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipologia di cablaggio 4 fili
Distanza di rilevamento nominale 8 mm
Funzione uscita digitale 1 NO + 1 NC
Tipo di circuito uscita CC
Tipo uscita digitale PNP
Collegamento elettrico Connettore maschio M12, 4 pin
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC con protezione polarità inversa
Capacità di commutazione in mA <= 200 mA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
Grado di protezione IP IP69K conforme aDIN 40050
IP65 conforme aCEI 60529
IP67
Caratteristiche tecniche
Tipo di thread M18 x 1
Superficie di rilevamento Frontale
Materiale parte frontale PPS
Materiale cassetta Ottone nichelato
Zona di funzionamento 0…6,4 mm
Corsa differenziale 1...15% di Sr
LED di stato Stato uscita: 1 LED (giallo)
Limiti della tensione di alimentazione 9…36 V CC
Frequenza di commutazione <= 1000 Hz
Maximum voltage drop <2 V (chiuso)
Assorbimento di corrente 0...10 mA a vuoto
Maximum delay first up 5 ms
Maximum delay response 0,15 ms
Maximum delay recovery 0,35 ms
Marcatura CE
Lunghezza filettata 28 mm
Lunghezza 50 mm
Peso netto 0,04 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto E2
UL
CSA
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Resistenza alle vibrazioni 25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,1 cm
Confezione 1: larghezza 14,8 cm
Confezione 1: profondità 20,4 cm
Confezione 1: peso 58,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 44
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 2,9 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months