|
|
|
XS1M18AB120
Sens. induttivo XS1 M18 - L 52,5 mm - Ottone - Sn 5 mm - 12...24V CC - Cavo 2 m
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nome gamma
|
Applicazione
|
Tipo di sensore
|
Sensore di prossimità induttivo
|
Topologia della rete
|
Uscita analogica
|
Nome del sensore
|
XS1
|
Forma del sensore
|
Cilindrico M18
|
Dimensioni
|
56 mm
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipo segnale di uscita
|
Analogico
|
Tipologia di cablaggio
|
2 fili
|
Distanza di rilevamento nominale
|
5 mm
|
Funzione uscita digitale
|
1 NC
|
Tipo di circuito uscita
|
CC
|
Range uscita analogica
|
4...20 mA
|
Collegamento elettrico
|
Cavo
|
Lunghezza cavo
|
2 m
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Caratteristiche tecniche
Thread type
|
M18 x 1
|
Superficie di rilevamento
|
Frontale
|
Materiale parte frontale
|
PPS
|
Materiale cassetta
|
Ottone nichelato
|
Zona di funzionamento
|
0,5…5 mm
|
Precisione di ripetizione
|
<= 3% di Sr
|
Errore di linearità
|
+/- 2 mA
|
Composizione cavi
|
3 x 0,34 mm²
|
Materiale isolamento fili
|
PVC
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…36 V CC
|
Frequenza di commutazione
|
<= 500 Hz
|
Assorbimento di corrente
|
4 mA a vuoto
|
Maximum output current drift
|
10 %
|
Marcatura
|
CE
|
Lunghezza filettata
|
44 mm
|
Altezza
|
18 mm
|
Lunghezza
|
53 mm
|
Peso prodotto
|
0,12 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
113,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
44
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,320 kg
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
Informazioni sulla fine della vita
|
Garanzia contrattuale
|
|