|
XS1M18MB250
Sens. ind. XS1 M18 - L 60 mm - Ottone - Sn 5 mm - 24...240V CA/CC - Cavo 2 m
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nome gamma
|
Utilizzo generico
|
Tipo di sensore
|
Sensore di prossimità induttivo
|
Configurazione di cablaggio
|
2 fili
|
Tipo di circuito uscita
|
CA/CC
|
Tipologia protezione
|
Protezione da cortocircuito multitensione
|
Applicazione
|
2-wire DC short-circuit protection
|
Nome del sensore
|
XS1
|
Forma del sensore
|
Cilindrico M18
|
Dimensioni
|
60 mm
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipologia di cablaggio
|
2 fili
|
Distanza di rilevamento nominale
|
5 mm
|
Funzione uscita digitale
|
1 NC
|
Collegamento elettrico
|
Cavo
|
Lunghezza cavo
|
2 m
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24...210 V CC
24...240 V CA 50/60 Hz
|
Capacità di commutazione in mA
|
5...300 mA CA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
5...200 mA CC con protezione sovraccarico e da cortocircuito
|
Grado di protezione IP
|
Doppio isolamento IP68 conforming to CEI 60529
|
Caratteristiche tecniche
Thread type
|
M18 x 1
|
Superficie di rilevamento
|
Frontale
|
Materiale parte frontale
|
PPS
|
Materiale cassetta
|
Ottone nichelato
|
Zona di funzionamento
|
0…4 mm
|
Corsa differenziale
|
1...15% di Sr
|
Composizione cavi
|
2 x 0,34 mm²
|
Materiale isolamento fili
|
PVC
|
LED di stato
|
Stato uscita: 1 LED (giallo)
Alimentazione attiva: 1 LED (verde)
|
"corrente massima residua"
|
1,5 mA stato aperto
|
Frequenza di commutazione
|
<= 2000 Hz CC
<= 25 Hz CA
|
Maximum voltage drop
|
<5,5 V (stato chiuso)
|
Maximum delay first up
|
70 ms
|
Maximum delay response
|
2 ms
|
Maximum delay recovery
|
4 ms
|
Marcatura
|
CE
|
Lunghezza filettata
|
51 mm
|
Lunghezza
|
60 mm
|
Peso prodotto
|
0,12 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CCC
CSA
UL
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-7
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,100 cm
|
Confezione 1: peso
|
103,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
44
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,009 kg
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
Informazioni sulla fine della vita
|
Garanzia contrattuale
|