Schneider-Electric
XS212B4NAM12 immagine - metel
XS212B4NAM12
Sensore induttivo XS2 M12, L51mm, ottone, Sn 8mm, NPN NO, 12..24Vcc, M12
OGGI
NOV 27, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma Prodotto Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma Utilizzo generico
Tipo di sensore Sensore di prossimità induttivo
Applicazione Quadro per cantiere
Nome del sensore XS2
Forma del sensore Cilindrico M12
Dimensioni 51 mm
Corpo Lampada Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo Montaggio a incasso non possibile
Materiale Metallo
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipologia di cablaggio 3 fili
Distanza di rilevamento nominale 8 mm
Funzione uscita digitale 1 NO
Tipo di circuito uscita CC
Tipo uscita digitale NPN
Collegamento elettrico Connettore maschio M12, 4 pin
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC con protezione polarità inversa
Capacità di commutazione in mA <= 200 mA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
Grado Di Protezione Ip IP65 conforme aCEI 60529
IP67 conforme aDIN 40050
IP69K
Caratteristiche tecniche
Tipo Di Thread M12 x 1
Superficie di rilevamento Frontale
Materiale parte frontale PPS
Materiale cassetta Ottone nichelato
Gamma rilevamento > 4...8 mm
Zona di funzionamento 0…6,4 mm
Corsa differenziale 1...15% di Sr
LED di stato Stato uscita: 1 LED (giallo)
Limiti della tensione di alimentazione 10…36 V CC
Frequenza di commutazione <= 2000 Hz
Maximum voltage drop <2 V (chiuso)
Assorbimento di corrente <= 10 mA a vuoto
Maximum delay first up 15 ms
Maximum delay response 0,2 ms
Maximum delay recovery 0,2 ms
Marcatura CE
Lunghezza Filettata 26 mm
Lunghezza 51 mm
Peso Netto 0,032 kg
Ambiente
Certificazioni Prodotto CSA
E2
UL
Temperatura Ambiente -25…70 °C
Temperatura Di Stoccaggio -40…85 °C
Resistenza alle vibrazioni 25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,2 cm
Confezione 1: larghezza 6,4 cm
Confezione 1: profondità 9,4 cm
Confezione 1: peso 36,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 22
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 1,123 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi