|
XS218B4PAM12
Sensore induttivo XS2 M18, L51mm, ottone, Sn 16mm, PNP NO, 12..24Vcc, M12
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nome gamma
|
Utilizzo generico
|
Tipo di sensore
|
Sensore di prossimità induttivo
|
Applicazione
|
Quadro per cantiere
|
Nome del sensore
|
XS2
|
Forma del sensore
|
Cilindrico M18
|
Dimensioni
|
51 mm
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Montaggio a incasso non possibile
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipologia di cablaggio
|
3 fili
|
Distanza di rilevamento nominale
|
16 mm
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO
|
Tipo di circuito uscita
|
CC
|
Tipo uscita digitale
|
PNP
|
Collegamento elettrico
|
Connettore maschio M12, 4 pin
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC con protezione polarità inversa
|
Capacità di commutazione in mA
|
<= 200 mA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme aCEI 60529
IP67 conforme aDIN 40050
IP69K
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di thread
|
M18 x 1
|
Superficie di rilevamento
|
Frontale
|
Materiale parte frontale
|
PPS
|
Materiale cassetta
|
Ottone nichelato
|
Gamma rilevamento
|
> 15...40 mm
|
Zona di funzionamento
|
0…12,8 mm
|
Corsa differenziale
|
1...15% di Sr
|
LED di stato
|
Stato uscita: 1 LED (giallo)
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
10…36 V CC
|
Frequenza di commutazione
|
<= 1000 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (chiuso)
|
Assorbimento di corrente
|
<= 10 mA a vuoto
|
Maximum delay first up
|
15 ms
|
Maximum delay response
|
0,3 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,7 ms
|
Marcatura
|
CE
|
Lunghezza filettata
|
21 mm
|
Lunghezza
|
51 mm
|
Peso netto
|
0,052 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CSA
E2
UL
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
52,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
22
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,144 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
44
|
Confezione 3: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
2,743 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium
|
Prodotto Green Premium
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
Garanzia contrattuale
|