Schneider-Electric
XS218SAMAL10 immagine - metel
XS218SAMAL10
Sens. ind. XS2 M18 - L 60 mm - Inox - Sn 12 mm - 24...240V CA/CC - Cavo 10 m
OGGI
NOV 24, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma Applicazione
Tipo di sensore Sensore di prossimità induttivo
Applicazione Food and beverage
Mercato Pharmaceutical
Nome del sensore XS2
Forma del sensore Cilindrico M18
Dimensioni 60 mm
Corpo lampada Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo Montaggio a incasso non possibile
Materiale Acciaio inox
Tipo segnale di uscita Digitale
Tipologia di cablaggio 2 fili
Distanza di rilevamento nominale 12 mm
Funzione uscita digitale 1 NO
Tipo di circuito uscita CA/CC
Collegamento elettrico Cavo
Lunghezza cavo 10 m
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24...240 V CA 50/60 Hz
24...240 V CC
Capacità di commutazione in mA 5...200 mA CC
5...300 mA CA
Grado di protezione IP Doppio isolamento IP68 conforme aCEI 60529
IP69K conforme aDIN 40050
Caratteristiche tecniche
Tipo di thread M18 x 1
Superficie di rilevamento Frontale
Materiale parte frontale PPS
Materiale cassetta Acciaio inossidabile 316 L
Gamma rilevamento > 8...15 mm
Zona di funzionamento 0…9,6 mm
Corsa differenziale 1...15% di Sr
Composizione cavi 2 x 0,34 mm²
Materiale isolamento fili PVC
LED di stato Stato uscita: 1 LED (giallo)
Limiti della tensione di alimentazione 20…264 V CA/CC
"corrente massima residua" 0,8 mA stato aperto
Frequenza di commutazione <= 1000 Hz CC
<= 25 Hz CA
Maximum voltage drop <5,5 V (chiuso)
Maximum delay first up 30 ms
Maximum delay response 0,5 ms
Maximum delay recovery 0,5 ms
Marcatura CE
Lunghezza filettata 40 mm
Lunghezza 60 mm
Peso prodotto 0,44 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto UL
CSA
CCC
Temperatura ambiente -25…85 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Resistenza alle vibrazioni 25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,3 cm
Confezione 1: larghezza 9,5 cm
Confezione 1: profondità 13,0 cm
Confezione 1: peso 102,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 58ab1c18-c2d1-4dfc-bbfe-0bab5263a3ce
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months