|
XS2M08MA230K
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS2 M8, 24...240VAC/DC, cable
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nome gamma
|
Utilizzo generico
|
Tipo di sensore
|
Sensore di prossimità induttivo
|
Configurazione di cablaggio
|
2 fili
|
Tipo di circuito uscita
|
CA/CC
|
Tipologia protezione
|
Protezione da cortocircuito multitensione
|
Applicazione
|
2-wire DC short-circuit protection
|
Nome del sensore
|
XS2
|
Forma del sensore
|
Cilindrico M8
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Montaggio a incasso non possibile
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipologia di cablaggio
|
2 fili
|
Funzione uscita digitale
|
1 NO
|
Collegamento elettrico
|
Connettore maschio 1/2"20 UNF, 3 pin
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24...210 V CC
24...240 V CA 50/60 Hz
|
Capacità di commutazione in mA
|
5...200 mA CA/CC con protezione sovraccarico e da cortocircuito
|
Grado di protezione IP
|
IP67
|
Caratteristiche tecniche
Thread type
|
M8 x 1
|
Superficie di rilevamento
|
Frontale
|
Materiale parte frontale
|
PPS
|
Materiale cassetta
|
Ottone nichelato
|
Corsa differenziale
|
1...15% di Sr
|
LED di stato
|
Stato uscita: 1 LED (giallo)
Alimentazione attiva: 1 LED (verde)
|
"corrente massima residua"
|
1,5 mA stato aperto
|
Frequenza di commutazione
|
<= 25 Hz CA
<= 4000 Hz CC
|
Maximum voltage drop
|
<5,5 V (stato chiuso)
|
Maximum delay first up
|
70 ms
|
Marcatura
|
CE
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CCC
CSA
UL
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-7
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
34,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
11
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
580 g
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
Informazioni sulla fine della vita
|
Garanzia contrattuale
|