Gamma prodotto
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nome gamma
|
Utilizzo generico
|
Tipo di sensore
|
Sensore di prossimità induttivo
|
Configurazione di cablaggio
|
2 fili
|
Tipo di circuito uscita
|
CA/CC
|
Tipologia protezione
|
Protezione da cortocircuito multitensione
|
Applicazione
|
2-wire DC short-circuit protection
|
Nome del sensore
|
XS2
|
Forma del sensore
|
Cilindrico M18
|
Dimensioni
|
72 mm
|
Body type
|
Fisso
|
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
|
Montaggio a incasso non possibile
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipo segnale di uscita
|
Digitale
|
Tipologia di cablaggio
|
2 fili
|
Distanza di rilevamento nominale
|
8 mm
|
Funzione uscita digitale
|
1 NC
|
Collegamento elettrico
|
Connettore maschio 1/2"20 UNF, 3 pin
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24...210 V CC
24...240 V CA 50/60 Hz
|
Capacità di commutazione in mA
|
5...300 mA CA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
5...200 mA CC con protezione sovraccarico e da cortocircuito
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforme a IEC 60529
|