Schneider-Electric
XS4P12AB120L1 immagine - metel
XS4P12AB120L1
INTERR. DI PROSSIMITA' ANALOGICO
OGGI
NOV 22, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma Applicazione
Tipo di sensore Sensore di prossimità induttivo
Topologia della rete Uscita analogica
Nome del sensore XS4
Forma del sensore Cilindrico M12
Dimensioni 54 mm
Corpo lampada Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo Montaggio a incasso non possibile
Materiale Plastica
Tipo segnale di uscita Analogico
Tipologia di cablaggio 2 fili
Distanza di rilevamento nominale 4 mm
Funzione uscita digitale 1 NC
Tipo di circuito uscita CC
Range uscita analogica 4...20 mA
Collegamento elettrico Cavo
Lunghezza cavo 5 m
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12...24 V CC
Grado di protezione IP IP67 conforme aCEI 60529
Caratteristiche tecniche
Tipo di thread M12 x 1
Superficie di rilevamento Frontale
Materiale parte frontale PBT
Materiale cassetta PBT
Zona di funzionamento 0,4…4 mm
Precisione di ripetizione <= 3% di Sr
Errore di linearità +/- 2 mA
Composizione cavi 3 x 0,34 mm²
Materiale isolamento fili PVC
Limiti della tensione di alimentazione 10…36 V CC
Frequenza di commutazione <= 1500 Hz
Assorbimento di corrente 4 mA a vuoto
Maximum output current drift 10 %
Marcatura CE
Lunghezza filettata 42 mm
Altezza 12 mm
Lunghezza 50 mm
Peso prodotto 0,065 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto UL
CSA
Temperatura ambiente -25…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,2 cm
Confezione 1: larghezza 9,6 cm
Confezione 1: profondità 13,0 cm
Confezione 1: peso 168,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 1,687 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP Cb8c3f61-4e0c-49c0-b1a3-36175ad1bc58
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi